注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | NPN | |
定格動作距離 | 1 mm | |
設置 | 面一 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 0,81 mm | |
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,35 | |
減衰係数 r304 | 0,78 | |
リダクションファクタ rBrass | 0,52 | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V | |
切替え周波数 | 0 ... 3000 Hz | |
ヒステリシス | 1 ... 15 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
作動電流 | 0 ... 200 mA | |
オフ状態電流 | 0 ... 0,1 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に | |
無負荷供給電流 | ≤ 10 mA | |
切替え状態インジケータ | LED、赤色 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
検出面 | POM | |
保護等級 | IP67 | |
ケーブル | ||
ワイヤーエンドフェルール | はい | |
ケーブル直径 | 3 mm - 0,2 mm | |
曲げ半径 | > 12 x ケーブル直径 | |
材料 | PVC | |
色 | グレー | |
コアの数 | 3 | |
コア断面積 | 0,14 mm2 | |
長さ | 0,5 m | |
寸法 | ||
長さ | 30 mm | |
直径 | 5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0305C | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5908_ENG | ENG | 1285 KB |