注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | Normally open (NO) | |
Output type | PNP | |
Rated operating distance | 10 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 8.1 mm | |
Reduction factor rAl | 1 | |
Reduction factor rCu | 1 | |
Reduction factor r304 | 1 | |
Reduction factor rBrass | 1 | |
Output type | 3-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V | |
Switching frequency | 0 ... 500 Hz | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Operating current | 0 ... 200 mA | |
Lowest operating current | 0 mA | |
Off-state current | 0 ... 0.01 mA typ. 0.1 µA at 25 °C | |
No-load supply current | ≤ 15 mA | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Standard conformity | ||
Standards | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Core cross section | 0.34 mm2 | |
Housing material | Stainless steel | |
Sensing face | PBT | |
Degree of protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Length | 70 mm | |
Diameter | 30 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product information | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 58 KB |