ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235
  • 拡張温度範囲
  • 10 mm、フラッシュ(面一)型

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
定格動作距離10 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離0 ... 8,1 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,4
出力タイプ3 線式
公称定格
設置条件
B25 mm
C16 mm
F37 mm
動作電圧10 ... 30 V
切替え周波数0 ... 300 Hz
ヒステリシス0,05 ... 2,2 mm
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
過負荷抵抗はい
ワイヤー破損防止はい
誘導過電圧保護はい
サージ抑制はい
リップル10 %
電圧降下≤ 2,5 V
繰り返し精度0,3 mm
作動電流0 ... 200 mA (85 °C まで)、この温度を超えた場合最高 150 mA
オフ状態電流≤ 0,01 mA
無負荷供給電流≤ 7 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 40 ms
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
機能安全関連パラメータ
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
環境条件
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 3 ピン
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
質量80 g
寸法
長さ45 mm
直径30 mm
一般情報
このセンサーは、周囲温度が 120 °C 以下で短時間(30 分未満)作動させることができます。このような場合、出力負荷容量は 100 mA まで低下します。

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Product Documentation: NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation conditionsENGPDF1054 KB

承認: NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3022BALLPDF1216 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6083_ENGENGPDF1285 KB

関連製品: NBB10-30GM30-E0-T-V1-Y263235

アクセサリ

取付けフランジ、30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.