注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 10 mm | |
設置 | 面一 (要件:下の図を参照してください) | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 8,1 mm | |
作動エレメント | 鉄および非鉄対象物 | |
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,25 | |
減衰係数 r304 | 0,85 | |
減衰率 rSt37 | 1 | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
切替え周波数 | 1 Hz | |
ヒステリシス | 3 ... 15 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 2 V | |
作動電流 | 0 ... 200 mA | |
消費電流 | ≤ 10 mA | |
オフ状態電流 | ≤ 10 µA | |
無負荷供給電流 | ≤ 15 mA | |
動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
切替え状態インジケータ | マルチホール LED、黄色 | |
磁場強度、交流場 | 250 mT | |
磁力場強度、直流場 | 250 mT | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン | |
ハウジング材質 | Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
検出面 | Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
保護等級 | IP67 | |
寸法 | ||
長さ | 65 mm | |
直径 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D | ALL | STP | 66 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN | ALL | EDZ | 62 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | DOC-0861D | ALL | 1246 KB | |
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs) | TDOC-5936_ENG | ENG | 1222 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|