ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

誘導型センサー NBB8-F33-A2-M1-Y293755

NBB8-F33-A2-M1-Y293755
  • 8 mm フラッシュ(面一)
  • 4 線式 DC
  • EMC 抵抗値が 36 V/m 上昇
  • タイプ E1 承認済み

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBB8-F33-A2-M1-Y293755

一般的な仕様
スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離0 ... 6,48 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,6
出力タイプ3 線式
公称定格
動作電圧10 ... 30 V DC
切替え周波数0 ... 350 Hz
ヒステリシス標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 3 V
作動電流0 ... 200 mA
オフ状態電流0 ... 0,5 mA
無負荷供給電流≤ 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 5 ms
切替え状態インジケータ黄色 LED
機能安全関連パラメータ
MTTFd1240 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
E1 タイプ認証10R-04
環境条件
周囲温度-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67 / IP69K
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
締め付けトルク0,6 Nm
ピンの数4
ケーブル
ケーブル直径4,8 mm ± 0,15 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
黒色
コアの数4
コア断面積0,5 mm2
長さ0,3 m
寸法
高さ25 mm
50 mm
長さ10 mm
締め付けトルク:5 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB8-F33-A2-M1-Y293755

承認: NBB8-F33-A2-M1-Y293755

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140027-2 / UL-CA-2133552-2ALLPDF286 KB
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3091BALLPDF1216 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6136_ENGENGPDF1233 KB

関連製品: NBB8-F33-A2-M1-Y293755

アクセサリ
トルクドライバ(0.4 Nm)fa
M8 用プラグインキャップfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.