ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NBB5-18GH40-E2-V1

NBB5-18GH40-E2-V1
  • 5 mm、フラッシュ(面一)型
  • 高品位スチールハウジング V4A/316L

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBB5-18GH40-E2-V1

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離0 ... 4,05 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,25
減衰係数 r3040,7
出力タイプ3 線式
公称定格
動作電圧10 ... 30 V
切替え周波数0 ... 1000 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 3 V
作動電流0 ... 100 mA
オフ状態電流0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流≤ 15 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd2010 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
検出面PBT
保護等級IP67
寸法
長さ39 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB5-18GH40-E2-V1

Design / Simulation: NBB5-18GH40-E2-V1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP136 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ74 KB

承認: NBB5-18GH40-E2-V1

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3203BALLPDF1255 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6146_ENGENGPDF1222 KB

関連製品: NBB5-18GH40-E2-V1

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.