注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
出力タイプ | 2 線式 | |
定格動作距離 | 4 mm | |
設置 | 面一 | |
保証動作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
実際の動作距離 | 3,6 ... 4,4 mm 標準 | |
減衰係数 rAl | 0,41 | |
リダクションファクタ rCu | 0,39 | |
減衰係数 r304 | 0,78 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
公称電圧 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
切替え周波数 | 0 ... 1500 Hz | |
ヒステリシス | 1 ... 15 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | はい | |
2:1 技術に最適 | はい 、 逆極性保護ダイオード不要 | |
消費電流 | ||
測定プレートが検出されませんでした | min. 2,2 mA | |
測定プレートが検出されました | ≤ 1 mA | |
切替え状態インジケータ | 全方向 LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 3010 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | UL 認定 。 クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル PVC 、 L = 2,5 m Molex プラグ、39-01-2040 Molex 接点、39-00-0046 |
|
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP66 / IP67 | |
ケーブル | ||
曲げ半径 | ケーブル直径の > 10 倍 | |
寸法 | ||
長さ | 40 mm | |
直径 | 12 mm | |
一般情報 | ||
納品物 | ナット 2 個付属 歯付きロックワッシャ 2 個付属 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2013143-4 / UL-CA-2010423-4 | ALL | 289 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3094B | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6138_ENG | ENG | 1233 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|