注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | 2 線式 | |
定格動作距離 | 3 mm | |
設置 | 面一 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 2,43 mm | |
作動エレメント | 鉄製対象物 | |
減衰係数 rAl | 0,3 | |
減衰係数 r304 | 0,8 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 6 ... 30 V DC | |
切替え周波数 | 5 Hz | |
ヒステリシス | 5 ... 15 標準 10 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性 - 導電性 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | < 3 V | |
作動電流 | 2 ... 100 mA | |
オフ状態電流 | < 500 µA | |
切替え状態インジケータ | LED、赤色 | |
磁場強度、交流場 | 250 mT | |
磁力場強度、直流場 | 250 mT | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CSA 承認済み | cCSAus 認定済み、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |
ハウジング材質 | Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
検出面 | Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
保護等級 | IP67 | |
コネクタ | ||
ねじ切り | M12 x 1 | |
締め付けトルク | 0,6 Nm | |
ピンの数 | 3 | |
ケーブル | ||
ケーブル直径 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
材料 | POC | |
色 | オレンジ色 | |
コアの数 | 4 | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
長さ | 500 mm 他の長さの仕様 : L1 = 50 mm L2 = 300 mm |
|
寸法 | ||
長さ | 23 mm | |
直径 | 8 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2245 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2195D | ALL | 1246 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5970_ENG | ENG | 1223 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|