注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | NPN | |
定格動作距離 | 12 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 9,72 mm | |
減衰係数 rAl | 0,5 | |
リダクションファクタ rCu | 0,4 | |
減衰係数 r304 | 0,7 | |
リダクションファクタ rBrass | 0,5 | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 5 ... 60 V | |
切替え周波数 | 0 ... 1500 Hz | |
ヒステリシス | 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
誘導過電圧保護 | はい | |
サージ抑制 | はい | |
電圧降下 | ≤ 2 V | |
定格絶縁電圧 | 60 V | |
作動電流 | 0 ... 200 mA | |
オフ状態電流 | 0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に | |
無負荷供給電流 | ≤ 7 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 220 ms | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1085,5 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
E1 タイプ認証 | 10R-04 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブルコネクタ Deutsch DT04 、 3 ピン 付き PUR ケーブル 125 mm | |
コア断面積 | 3 x 0.75 mm2 | |
ハウジング材質 | 黄銅、ニッケルめっき | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP68/IP69K | |
コネクタ | ||
接続アセンブリ | Deutsch コネクタ DT04-3P-C015 Deutsch ウェッジ W3P Deutsch 接点 1060-16-0622 |
|
ケーブル | ||
長さ | L = 125 mm | |
寸法 | ||
長さ | 50 mm | |
直径 | 18 mm | |
注 | 成形 コネクタ |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4520C | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6353_ENG | ENG | 1224 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|