NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 2 x 常閉(NC) | |
出力タイプ | NAMUR | |
定格動作距離 | 3 mm | |
設置 | 面一取り付け可能 | |
保証動作距離 | 0 ... 2,4 mm 保証動作距離 sar については、「機能安全マニュアル」を参照してください。 |
|
実際の動作距離 | 2,7 ... 3,3 mm 標準 | |
作動エレメント | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm |
|
減衰係数 rAl | 0,4 | |
リダクションファクタ rCu | 0,4 | |
減衰係数 r304 | 0,7 | |
減衰率 rSt37 | 1 | |
リダクションファクタ rBrass | 0,5 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
公称電圧 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
切替え周波数 | 0 ... 3 kHz | |
ヒステリシス | 標準 5 % | |
短絡保護機能 | はい | |
2:1 技術に最適 | はい 、 逆極性保護ダイオード不要 | |
消費電流 | ||
測定プレートが検出されませんでした | ≥ 3 mA | |
測定プレートが検出されました | ≤ 1 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 1,1 ms | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
バルブステータスインジケータ | LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 1730 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
バルブ回路 | ||
電圧 | 最大 32 V DC | |
電流 | 最大 240 mA | |
短絡保護機能 | ではない | |
逆極性保護機能 | あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
電磁適合性 | NE 21:2007 | |
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | ||
機器保護レベル Ga | IECEx TUR 17.0055X | |
機器保護レベル Gb | IECEx TUR 17.0055X | |
機器保護レベル(Mb) | IECEx TUR 17.0055X | |
ATEX 承認済み | ||
機器保護レベル Ga | TUV 17 ATEX 8125 X | |
機器保護レベル Gb | TUV 17 ATEX 8125 X | |
機器保護レベル Gc(ic) | PF13CERT2895 X | |
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
通常の場所 | E87056 | |
危険な場所 | E501628 | |
制御図面 | 116-0455 | |
CCC 認証 | ||
危険な場所 | 2.02032E+15 | |
NEPSI 認証 | ||
NEPSI 認証 | GYJ18.1172X | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ねじ端子 | |
接続(システム側) | ねじ止め端子、締め付けトルク 0.5 Nm 以上 ストリップ長 7 mm 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 13.5 mm 、 最大ねじ込み深さ 13.5 mm |
|
コア断面(システム側) | リジッド: 0,14 ... 2,5 mm2 フレキシブル: 0,14 ... 1,5 mm2 コアエンドスリーブ付きでフレキシブル: 0,25 ... 1,5 mm2 |
|
接続部(バルブ側) | システム側と同様な接続 | |
コア断面(バルブ側) | コア断面積など(システム側) | |
ハウジング材質 | 屋外使用に最適化された頑丈な半透明ポリカーボネート(PC) | |
ハウジングベース | PC | |
保護等級 | IP66 / IP68 / IP69 | |
締め付けトルク、締め付けねじ | 4 Nm ~ 5 Nm | |
締付けトルク、ハウジングねじ | ≤ 2 Nm | |
カバーねじの締め付けトルク | 1,5 Nm | |
締め付けトルク、ケーブルグランド | M20 x 1.5、 max. 4 Nm | |
締め付けトルク、止めプラグ | 1 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 53 mm | |
幅 | 100 mm | |
長さ | 106 mm | |
注 | LED スイッチオフ | |
一般情報 | ||
危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 195 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1419 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5954 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 275 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:5 | ALL | 411 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0 | ALL | 546 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002305 (Trutnov) | ALL | 1914 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
EU TUV Rheinland ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 17 ATEX 8125 X | ALL | 784 KB | |
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 G | CML 21UKEX2974X | ALL | 254 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx ia | IECEx TUR 17.0055X | ALL | LINK | --- |
制御図面 | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 270 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3894A | ALL | 1248 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6235_ENG | ENG | 1229 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|