ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NCN3-F31K2-N5-B33-S

NCN3-F31K2-N5-B33-S
  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • ATEX および IECEx 認証
  • IEC 61508 準拠の SIL 2 まで使用可能
  • 屋外アプリケーション用防水ハウジング
  • センサおよびソレノイドバルブの切替え状態を示す LED
  • プラグイン端子
  • 2:1 転送方法
  • 温度範囲
    -40 ~100 °C (-40 ~212 °F)
  • 2 個のソレノイドバルブを接続可能


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NCN3-F31K2-N5-B33-S

一般的な仕様
スイッチング機能2 x 常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離3 mm
設置面一取り付け可能
保証動作距離0 ... 2,4 mm
保証動作距離 sar については、「機能安全マニュアル」を参照してください。
実際の動作距離2,7 ... 3,3 mm 標準
作動エレメントステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,7
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0,5
出力タイプ2 線式
公称定格
公称電圧8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数0 ... 3 kHz
ヒステリシス標準 5 %
短絡保護機能はい
2:1 技術に最適はい 、 逆極性保護ダイオード不要
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 1,1 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
バルブステータスインジケータLED、黄色
機能安全関連パラメータ
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 2
MTTFd1730 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
バルブ回路
電圧最大 32 V DC
電流最大 240 mA
短絡保護機能ではない
逆極性保護機能あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します
規格および指令の遵守
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
電磁適合性NE 21:2007
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx TUR 17.0055X
機器保護レベル GbIECEx TUR 17.0055X
機器保護レベル(Mb)IECEx TUR 17.0055X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaTUV 17 ATEX 8125 X
機器保護レベル GbTUV 17 ATEX 8125 X
機器保護レベル Gc(ic)PF13CERT2895 X
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
通常の場所E87056
危険な場所E501628
制御図面116-0455
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
NEPSI 認証
NEPSI 認証GYJ18.1172X
環境条件
周囲温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
機械仕様
接続タイプねじ端子
接続(システム側)ねじ止め端子、締め付けトルク 0.5 Nm 以上
ストリップ長 7 mm 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 13.5 mm 、 最大ねじ込み深さ 13.5 mm
コア断面(システム側)リジッド: 0,14 ... 2,5 mm2
フレキシブル: 0,14 ... 1,5 mm2
コアエンドスリーブ付きでフレキシブル: 0,25 ... 1,5 mm2
接続部(バルブ側)4 ピン、M12 x 1 ソケット
コア断面(バルブ側)コア断面積など(システム側)
ハウジング材質屋外使用に最適化された頑丈な半透明ポリカーボネート(PC)
ハウジングベースPC
保護等級IP66 / IP67 / IP69
締め付けトルク、締め付けねじ4 Nm ~ 5 Nm
締付けトルク、ハウジングねじ≤ 2 Nm
カバーねじの締め付けトルク1,5 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランドM20 x 1.5、 max. 4 Nm
締め付けトルク、止めプラグ1 Nm
寸法
高さ53 mm
100 mm
長さ106 mm
LED スイッチオフ
一般情報
危険区域での使用取扱説明書を参照してください

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F31K2-N5-B33-S

Product Documentation: NCN3-F31K2-N5-B33-S

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction manualENGPDF195 KB
Functional Safety ManualENGPDF1419 KB

Design / Simulation: NCN3-F31K2-N5-B33-S

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5937 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ279 KB

承認: NCN3-F31K2-N5-B33-S

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:5ALLPDF411 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002305 (Trutnov)ALLPDF1914 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XALLPDF123 KB
EU TUV Rheinland ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 17 ATEX 8125 XALLPDF784 KB
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 GCML 21UKEX2974XALLPDF254 KB
Worldwide TUV Rheinland IECEx iaIECEx TUR 17.0055XALLLINK---
制御図面
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF270 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3894AALLPDF1248 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6235_ENGENGPDF1229 KB

関連製品: NCN3-F31K2-N5-B33-S

アクセサリ

fa

fa
fa
fa
fa
バルブコネクタ、フォーム B、M12 上、2+PE、LED、Z ダイオード、PVC ケーブルfa
バルブコネクタ、M12 上のフォーム B(Ind)、2+PE、LED、Z ダイオード、PVC ケーブルfa
バルブコネクタ、M12 フォーム A、2+PE、LED、Z ダイオード、PVC ケーブルfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.