ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

誘導型センサー NBN3-8GM30-E2-Y319327

NBN3-8GM30-E2-Y319327
  • 基本シリーズ
  • 3 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • 作動距離の増大

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBN3-8GM30-E2-Y319327

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離3 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離0 ... 2,43 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,5
減衰係数 r3040,75
出力タイプ3 線式
公称定格
動作電圧10 ... 30 V
切替え周波数0 ... 2000 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 3 V
作動電流0 ... 100 mA
オフ状態電流0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流≤ 15 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証UL 認定
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプケーブルコネクタ 付き PVC ケーブル 、 L = 100 mm
接続アセンブリMolex ハウジング 43020-0409
Molex 端子 43031-0006
コア断面積0,14 mm2
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
寸法
長さ30 mm
直径8 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-8GM30-E2-Y319327

承認: NBN3-8GM30-E2-Y319327

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4002AALLPDF1217 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6258_ENGENGPDF1223 KB

関連製品: NBN3-8GM30-E2-Y319327

アクセサリ
取り付けフランジ、8 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.