注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO) | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 15 mm | |
設置 | 面一 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 12,15 mm | |
減衰係数 rAl | 0,5 | |
リダクションファクタ rCu | 0,45 | |
減衰係数 r304 | 0,8 | |
リダクションファクタ rBrass | 0,55 | |
出力タイプ | 3 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 10 ... 60 V DC | |
切替え周波数 | 0 ... 600 Hz | |
ヒステリシス | 2 ... 20 % ( 標準 3 % ) | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | ≤ 1,5 V | |
作動電流 | 0 ... 200 mA | |
オフ状態電流 | ≤ 10 µA | |
無負荷供給電流 | ≤ 10 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 300 ms | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1156 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
E1 タイプ認証 | 10R-04 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | PUR Deutsch コネクタ付きケーブル L = 150 mm | |
接続アセンブリ | Deutsch ハウジング DT 04-3P-P004 Deutsch ウェッジ W3P Deutsch 接点 1060-16-0622 |
|
コア断面積 | 3 x 0,75 mm2 | |
ハウジング材質 | 陽極酸化アルミニウム | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 / IP69K | |
締付けトルク、ハウジングねじ | ≤ 1,8 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 20 mm | |
幅 | 35 mm | |
長さ | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 107 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4166B | ALL | 1264 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6293_ENG | ENG | 1253 KB |