注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開(NO)x 2 | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | 2 mm | |
設置 | 面一 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
作動エレメント | EN IEC 60947-5-2 (FE360-ST37K)に準拠した基準対象物 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
減衰係数 rAl | 0,6 | |
リダクションファクタ rCu | 0,45 | |
減衰係数 r304 | 0,9 | |
リダクションファクタ rBrass | 0,6 | |
出力タイプ | 4 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 18 ... 30 V | |
定格作動電圧 | 24 V | |
切替え周波数 | 0 ... 30 Hz | |
ヒステリシス | 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
過負荷抵抗 | はい | |
電圧降下 | ≤ 3 V IL (全出力合計) 最大 50 mA |
|
定格絶縁電圧 | 30 V | |
作動電流 | 1 ... 30 mA 出力あたり | |
オフ状態電流 | 0 ... 0,5 mA | |
無負荷供給電流 | ≤ 15 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 300 ms | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
エラーインジケータ | LED、赤色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL d | |
カテゴリ | カテゴリ 2 | |
MTTFd | > 7500 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | min. 60 % | |
PDDB の保証リリース距離 | 3 mm | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2:2007 EN IEC 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN IEC 61508:2010 EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015 EN ISO 61131-2:2007 Typ 1、2、3 と互換 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
E1 タイプ認証 | 10R-06 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル PUR 、 2 m | |
コア断面積 | 0,5 mm2 | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP68/IP69 | |
質量 | 91 g | |
寸法 | ||
長さ | 60 mm | |
直径 | 12 mm | |
一般情報 | ||
納品物 | ナット 2 個付属 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Functional Safety in Direction Detection for AGV Control Systems | ENG | 251 KB |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 154 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1972 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 78 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Certificate | TÜV Süd Z10 20068 0086 Rev.00 | ALL | 684 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4595B | ALL | 1248 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6392A | ALL | 1245 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors / SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors | 05/2021 | ZIP | 248 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|