ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

safeWCS / PUS 読み取りヘッド WCS3B-LS221-U2

WCS3B-LS221-U2
  • RS-485 インターフェイス
  • 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ
  • ごみの蓄積を自動的に検出
  • 進行方向と逆向きの取り付け位置
  • 位置方向カウント ダウン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  WCS3B-LS221-U2

型番
safeWCS / PUS 読み取りヘッド、RS-485 インターフェース、
RS-485 終端付き、進行方向と逆向きの取り付け位置、位置方向カウント ダウン
一般的な仕様
通過速度≤ 12,5 m/s
測定範囲最大 314,5 m
コードレールに対する自由公差水平: 31 mm ( ± 15,5 mm )
垂直: 28 mm ( ± 14 mm )
解像度± 0,4 mm (1,250 ポジション/m)
機能安全関連パラメータ
MTTFd198 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
データフローインジケータ黄色 LED: データ通信アクティブ
エラーインジケータ赤色 LED
点滅: 読み取りヘッドがコードレールから外れています
点灯: 内部診断テストに失敗しました
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
消費電力2 VA
インターフェイス
インターフェイスの種類RS 485 インターフェイス
データ出力コードバイナリコード
プロトコル1 、 2
転送レート62,5 kBit/s
アドレス1
端子RS 485 終端あり
規格準拠
放射干渉DIN EN 61000-6-4 、 DIN EN 12015
ノイズ耐性DIN EN 61000-6-2 、 DIN EN 12016
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、半正弦 30 g、18 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、正弦、5 g、10~2000 Hz、10 サイクル
承認と証明書
CSA 承認済みcCSAus 認証済み、汎用
クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
機械仕様
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP54
材料
ハウジングABS 、 PC (ポリカーボネート)
質量500 g
一般情報
注文情報取り付けプレートは納品物に含まれます

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS3B-LS221-U2

Product Documentation: WCS3B-LS221-U2

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
ManualENGPDF10971 KB

承認: WCS3B-LS221-U2

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0909FALLPDF87 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6636AALLPDF84 KB

関連製品: WCS3B-LS221-U2

セット
安全評価ユニット (フィールドバス接続、FSoE プロトコル対応 EtherCAT®) と 2 台の safeWCS/PUS リード ヘッドで構成されるキット, FailSafe over EtherCAT (FSoE), IEC 61508 準拠の SIL 3 、EN 13849-1 準拠の PLe を取得, WCS3B-LS221-U1 および WCS3B-LS221-U2 搭載の安全制御インターフェース, 位置と速度を確実に評価fa
アクセサリ
WCS3B リーダー用透明保護ケースおよびシールfa
読み取りヘッド WCS2 および WCS3 の取り付けプレート, すべての読み取りヘッド WCS2... および WCS3... 用ユニバーサル取り付けプレートfa