|
| |
製品 |
|
|
The product 'PMI360D-F130-IE8-V15' is now added to your watch list.
The product 'PMI360D-F130-IE8-V15' is already on your watch list.
|
測定範囲 0 ~360°, アナログ出力 4 mA ~20 mA, 調整可能なスイッチポイント, 出力極性: DC, 測定範囲: 360°, 電圧タイプ: DC, 出力タイプ: 2 スイッチ出力 PNP、NO 、 逆極性保護 、 短絡保護, 出力タイプ: 1 電流出力: 4 ... 20 mA, UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: 5 ピン、M12 x 1 コネクタ, ハウジング材質: PBT, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'PMI360DV-F130-IU-V15' is now added to your watch list.
The product 'PMI360DV-F130-IU-V15' is already on your watch list.
|
アナログ出力、負荷依存電圧または電流, パラメータ化可能な測定範囲, 測定範囲: 最大 360° 最小 45°, 動作電圧: 18 ... 30 V DC, 出力タイプ: 電流出力または電圧出力(負荷依存) 4 ... 20 mA (RL < 400 Ω) 0 ... 10 V (RL > 3.3 kΩ), UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: 5 ピン、M12 x 1 コネクタ, 保護等級: IP67, ハウジング: PBTfa |
|
|
|
The product 'PMI40-F90-IU-IO-V15' is now added to your watch list.
The product 'PMI40-F90-IU-IO-V15' is already on your watch list.
|
IO-Link を介したパラメータ化および診断, 測定範囲 0~40 mm, パラメータ化可能な測定範囲, アナログ電流または電圧出力、プログラム可能, スイッチング素子機能: アナログ電流または電圧出力、プログラム可能, 出力極性: DC, 動作電圧: 12 ... 30 V DC (13 ~30 V、アナログ電圧出力がパラメータ化されている場合), 電圧タイプ: DC, インターフェイスの種類: IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4), 出力タイプ: 電流出力 4~20 mA 電圧出力 0~5 V DC 0~10 V DC 、 プログラム可能, UL 認証: cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ, 接続タイプ: 5 ピン、M12 x 1 コネクタ, 保護等級: IP67 / IP69K, ハウジング: PBT、ステンレススチール 1.4571 、 黄銅、ニッケルめっきfa |
|
|
|
The product 'PMI120-F90-IU-IO-V15' is now added to your watch list.
The product 'PMI120-F90-IU-IO-V15' is already on your watch list.
|
IO-Link を介したパラメータ化および診断, 測定範囲 0~120 mm, パラメータ化可能な測定範囲, アナログ電流または電圧出力、プログラム可能, スイッチング素子機能: アナログ電流または電圧出力、プログラム可能, 出力極性: DC, 動作電圧: 12 ... 30 V DC (13 ~30 V、アナログ電圧出力がパラメータ化されている場合), 電圧タイプ: DC, インターフェイスの種類: IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4), 出力タイプ: 電流出力 4~20 mA 電圧出力 0~5 V DC 0~10 V DC 、 プログラム可能, UL 認証: cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ, 接続タイプ: 5 ピン、M12 x 1 コネクタ, 保護等級: IP67 / IP69K, ハウジング: PBT、ステンレススチール 1.4571 、 黄銅、ニッケルめっきfa |
|
|
|
The product 'PMI120-F90-IU2EP-IO-V15' is now added to your watch list.
The product 'PMI120-F90-IU2EP-IO-V15' is already on your watch list.
|
IO-Link を介したパラメータ化および診断, 測定範囲 0~120 mm, パラメータ化可能な測定範囲, アナログ電流または電圧出力、プログラム可能, プッシュプル出力 2 点, スイッチング素子機能: アナログ電流または電圧出力、プログラム可能 スイッチ出力 2 点、プログラム可能, 出力極性: DC, 動作電圧: 12 ... 30 V DC (13 ~30 V、アナログ電圧出力がパラメータ化されている場合), 電圧タイプ: DC, インターフェイスの種類: IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4), 出力タイプ: 2 プッシュプル出力(パラメータ化可能)、耐短絡性、逆極性保護機能あり、耐サージ性, 出力タイプ: 1 電流出力: 4 ... 20 mA または 1 電圧出力: 0 ... 10 V 、 プログラム可能, UL 認証: cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ, 接続タイプ: 5 ピン、M12 x 1 コネクタ, 保護等級: IP67 / IP69Kfa |
|
|
|
The product 'PMI14V-F112-U-IO-V31' is now added to your watch list.
The product 'PMI14V-F112-U-IO-V31' is already on your watch list.
|
IO-Link を介したパラメータ化および診断, アナログ出力 0 ~10 V, 測定範囲 0 ~14 mm, スイッチング素子機能: アナログ電圧出力, 出力極性: DC, 動作電圧: 18 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, インターフェイスの種類: IO-Link, 出力タイプ: 電圧出力 0 ... 10 V, UL 認証: cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: M8 x 1 コネクタ、4 ピン, ハウジング材質: 亜鉛ダイカスト、ラッカー仕上げなし、コーティングなし, 保護等級: IP67fa |
|
|
|
The product 'PMI40-F90-IU2EP-IO-V15' is now added to your watch list.
The product 'PMI40-F90-IU2EP-IO-V15' is already on your watch list.
|
IO-Link を介したパラメータ化および診断, 測定範囲 0~40 mm, パラメータ化可能な測定範囲, アナログ電流または電圧出力、プログラム可能, プッシュプル出力 2 点, スイッチング素子機能: アナログ電流または電圧出力、プログラム可能 スイッチ出力 2 点、プログラム可能, 出力極性: DC, 動作電圧: 12 ... 30 V DC (13 ~30 V、アナログ電圧出力がパラメータ化されている場合), 電圧タイプ: DC, インターフェイスの種類: IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4), 出力タイプ: 2 プッシュプル出力(パラメータ化可能)、耐短絡性、逆極性保護機能あり、耐サージ性, 出力タイプ: 1 電流出力: 4 ... 20 mA または 1 電圧出力: 0 ... 10 V 、 プログラム可能, UL 認証: cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ, 接続タイプ: 5 ピン、M12 x 1 コネクタ, 保護等級: IP67 / IP69Kfa |
|
|
|
The product 'PMI80-F90-IU-IO-V15' is now added to your watch list.
The product 'PMI80-F90-IU-IO-V15' is already on your watch list.
|
IO-Link を介したパラメータ化および診断, 測定範囲 0~80 mm, パラメータ化可能な測定範囲, アナログ電流または電圧出力、プログラム可能, スイッチング素子機能: アナログ電流または電圧出力、プログラム可能, 出力極性: DC, 動作電圧: 12 ... 30 V DC (13 ~30 V、アナログ電圧出力がパラメータ化されている場合), 電圧タイプ: DC, インターフェイスの種類: IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4), 出力タイプ: 電流出力 4~20 mA 電圧出力 0~5 V DC 0~10 V DC 、 プログラム可能, UL 認証: cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ, 接続タイプ: 5 ピン、M12 x 1 コネクタ, 保護等級: IP67 / IP69K, ハウジング: PBT、ステンレススチール 1.4571 、 黄銅、ニッケルめっきfa |
|
|
|
The product 'PMI80-F90-IU2EP-IO-V15' is now added to your watch list.
The product 'PMI80-F90-IU2EP-IO-V15' is already on your watch list.
|
IO-Link を介したパラメータ化および診断, 測定範囲 0~80 mm, パラメータ化可能な測定範囲, アナログ電流または電圧出力、プログラム可能, プッシュプル出力 2 点, スイッチング素子機能: アナログ電流または電圧出力、プログラム可能 スイッチ出力 2 点、プログラム可能, 出力極性: DC, 動作電圧: 12 ... 30 V DC (13 ~30 V、アナログ電圧出力がパラメータ化されている場合), 電圧タイプ: DC, インターフェイスの種類: IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4), 出力タイプ: 2 プッシュプル出力(パラメータ化可能)、耐短絡性、逆極性保護機能あり、耐サージ性, 出力タイプ: 1 電流出力: 4 ... 20 mA または 1 電圧出力: 0 ... 10 V 、 プログラム可能, UL 認証: cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ, 接続タイプ: 5 ピン、M12 x 1 コネクタ, 保護等級: IP67 / IP69Kfa |
|
|
|
The product 'PMI104-F90-IU-V1' is now added to your watch list.
The product 'PMI104-F90-IU-V1' is already on your watch list.
|
アナログ出力 0 V~10 V / 4 mA~20 mA, 測定範囲 0~104 mm, スイッチング素子機能: アナログ、電流、または電圧出力, 出力極性: DC, 動作電圧: 18 ... 30 V DC, 電圧タイプ: DC, 出力タイプ: 1 電流出力: 4 ... 20 mA 1 電圧出力: 0 ... 10 V, UL 認証: cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: 4 ピン、M12 x 1 コネクタ, 保護等級: IP67, ハウジング: ABSfa |
|
|
| |