ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

safeWCS / PUS キット PUS-F161-B31-WCS-SET

PUS-F161-B31-WCS-SET
  • FailSafe over EtherCAT (FSoE)
  • IEC 61508 準拠の SIL 3 、EN 13849-1 準拠の PLe を取得
  • WCS3B-LS221-U1 および WCS3B-LS221-U2 搭載の安全制御インターフェース
  • 位置と速度を確実に評価

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  PUS-F161-B31-WCS-SET

型番
安全評価ユニット (フィールドバス接続、FSoE プロトコル対応 EtherCAT®) と 2 台の safeWCS/PUS リード ヘッドで構成されるキット

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: PUS-F161-B31-WCS-SET

Product Documentation: PUS-F161-B31-WCS-SET

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation InstructionsENGPDF11966 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF157 KB
マニュアル
Error listENGPDF1740 KB

承認: PUS-F161-B31-WCS-SET

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
TUV Rheinland Functional Safety CertificateReg.-Nr.: 01/205/5910.00/22ALLPDF406 KB

ソフトウェア: PUS-F161-B31-WCS-SET

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
EDS / EDSZIP8 KB
Software Tools
Software tool / Software ToolZIP146704 KB

関連製品: PUS-F161-B31-WCS-SET

アクセサリ
safeControl Expert 用ライセンス ドングルfa
PUS 評価ユニットのパラメータ設定、解析用アダプタfa
読み取りヘッド WCS3B-LS221-U1 および WCS3B-LS221-U2 の接続プレートfa
DeviceNet/CANOpen バス ケーブル、M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、4 芯ツイスト ペア、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向け、屋外用fa