ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

読み取りヘッド WCS2B-LS266

WCS2B-LS266
  • RS-485 インターフェイス
  • 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ
  • ごみの蓄積を自動的に検出

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  WCS2B-LS266

型番
読み取りヘッド、RS-485 インターフェイス、
RS-485 終端抵抗付き
一般的な仕様
通過速度≤ 12,5 m/s
測定範囲最大 327 m
コードレールに対する自由公差水平: 10 mm ( ± 5 mm )
垂直: 10 mm ( ± 5 mm )
解像度± 0,42 mm (1,200 ポジション/m)
機能安全関連パラメータ
MTTFd66 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC
消費電力2 VA
インターフェイス
インターフェイスの種類RS 485 インターフェイス
データ出力コードバイナリコード
プロトコル3 、 パリティあり(9 ビット/バイト)
転送レート38,4 kBit/s
端子RS 485 終端あり
規格準拠
放射干渉DIN EN 61000-6-4
ノイズ耐性DIN EN 61000-6-2
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、半正弦 30 g、18 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、正弦、5 g、10~2000 Hz、10 サイクル
承認と証明書
CSA 承認済みcCSAus 認証済み、汎用
クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
機械仕様
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP54
材料
ハウジングABS 、 ポリカーボネート 、 ポリアミド(PA)
質量500 g
一般情報
注文情報取り付けプレートは納品物に含まれます

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS2B-LS266

Product Documentation: WCS2B-LS266

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB

Design / Simulation: WCS2B-LS266

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1301 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: WCS2B-LS266

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0909FALLPDF87 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6636AALLPDF84 KB

関連製品: WCS2B-LS266

アクセサリ
読み取りヘッド WCS2 および WCS3 の取り付けプレート, すべての読み取りヘッド WCS2... および WCS3... 用ユニバーサル取り付けプレートfa
WCS2 リーダー用透明保護ケースおよびシールfa