注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
WCS リード ヘッドの位置、速度モニタ用の安全制御インターフェース ; EtherCAT (FSoE 対応) |
機能安全関連パラメータ | ||
---|---|---|
安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
パフォーマンスレベル(PL) | PL e | |
カテゴリ | カテゴリ 4 | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
PFH | 12,6 E-9 | |
供給 | ||
定格電圧 | 24 V DC | |
定格電流 | 2 A | |
消費電力 | ≤ 6,8 W | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED 表示 | マニュアルを参照してください | |
インターフェイス | ||
プロトコル | EtherCAT 、 FailSafe over EtherCAT (FSoE) | |
入力 | ||
数 | 14 | |
入力タイプ | 安全 デジタル入力 | |
入力電流 | 20 mA IEC 61131-2 に準拠したタイプ 1 | |
出力 | ||
数 | pp-スイッチング : 4 (SafePLC で設定可能) pn-スイッチング : 2 (SafePLC で設定可能) |
|
番号 / タイプ | 2x リレー出力 2x AUX 出力 250 mA 2x パルス出力 (クロック出力) 250 mA |
|
出力タイプ | 安全 デジタル出力 | |
スイッチング電流 | 2 A | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
保管温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
相対湿度 | 5 % - 85 % | |
高度 | max. 2000 m | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 入力 / 出力 ねじ端子 プラグ着脱可能 イーサネット RJ45 読み取りヘッド RS-485 |
|
保護等級 | IP20 | |
接続 | のとき ねじ端子 最小 接続部断面積 : 0.2 mm2 / 24 AWG 最大 接続部断面積 : 2.5 mm2 / 12 AWG |
|
質量 | 490 g | |
寸法 | ||
高さ | 100 mm | |
幅 | 90 mm | |
長さ | 115 mm | |
取り付け | DIN 取付けレール |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation Instructions | ENG | 11966 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 157 KB | |
マニュアル | |||
Error list | ENG | 1740 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
TUV Rheinland Functional Safety Certificate | Reg.-Nr.: 01/205/5910.00/22 | ALL | 406 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-6813A | ALL | 34 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
EDS / EDS | ZIP | 8 KB | |
Software Tools | |||
Software tool / Software Tool | ZIP | 146704 KB |
セット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
アクセサリ | ||||||
|
||||||
|
||||||
|