ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

接続プレート WCS-MV1

WCS-MV1

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  WCS-MV1

型番
読み取りヘッド WCS3B-LS221-U1 および WCS3B-LS221-U2 の接続プレート
機械仕様
材料AISI 304
寸法(W x H x D) 325 mm x 57 mm x 2 mm
一般情報
納品物接続プレート
8 ねじ M4 x 8 DIN EN ISO 7046、V4A に準拠

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-MV1

関連製品: WCS-MV1

のアクセサリ
安全評価ユニット (フィールドバス接続、FSoE プロトコル対応 EtherCAT®) と 2 台の safeWCS/PUS リード ヘッドで構成されるキット, FailSafe over EtherCAT (FSoE), IEC 61508 準拠の SIL 3 、EN 13849-1 準拠の PLe を取得, WCS3B-LS221-U1 および WCS3B-LS221-U2 搭載の安全制御インターフェース, 位置と速度を確実に評価fa