ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

WCS 取り付けブラケットシステム WCS-HP-R

WCS-HP-R

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  WCS-HP-R

型番
読み取りヘッド保護機能
環境条件
周囲温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
機械仕様
材料の厚さ2 mm
材料金属板(スチール)、亜鉛めっき
質量325 g  

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-HP-R

Product Documentation: WCS-HP-R

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB