注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
端子台 |
電気的仕様 | ||
---|---|---|
動作電圧 | 48 V AC/DC | |
作動電流 | 1 A 単位 支店 ( 4 A 合計 ) | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | DIN EN 50178 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
|
機械仕様 | ||
寸法 | ||
高さ | 55 mm | |
幅 | 27 mm | |
深度 | 62 mm | |
長さ | 69 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB | |
Manual WCS Mechanical | ENG | 12338 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|