ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

WCS2 コードレール WCS2-CS55-L1-S000000-L010000

WCS2-CS55-L1-S000000-L010000
  • アルミ製プロファイルまたは取付けブラケットシステムによる柔軟な設置
  • 高い耐薬品性
  • 軽量

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  WCS2-CS55-L1-S000000-L010000

型番
コードレール、ポリエステルラミネート
一般的な仕様
コードレールの高さ55 mm
全長10000 mm
開始位置0 mm
曲げ半径≥ 500 mm
環境条件
動作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
設置温度10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
機械仕様
材料の厚さ0,75 ... 0,95 mm
張力荷重≤ 230 N
材料ポリエステルラミネート
熱膨張係数約 2,8 x 10-5 /K
質量30 g /m
製造公差±1 mm/m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: WCS2-CS55-L1-S000000-L010000

関連製品: WCS2-CS55-L1-S000000-L010000

アクセサリ
55 mm コードストリップをアルミニウムプロファイルに安全かつ迅速に取り付けるための取り付け工具, 70 mm コードレールに変換可能fa
WCS2 ガイドトロリー, 読み取りヘッドとコードレールの最適なアライメントを確保, 読み取りヘッド用事前設置取り付けプレート, クリーニングブラシを使用できますfa
WCS2 ロックブラケット, 固定ポイントの簡単設定fa
バットコネクタ、アルミニウム, プロファイルレールセグメントのシンプルな接続fa
ねじ接続のレールブラケット, プロファイルレールはスナップ式で簡単に取り付けられますfa
C プロファイルレール用のねじ接続付きレールブラケット, プロファイルレールはスナップ式で簡単に取り付けられますfa
WCS2 プロファイルレール, 高速取り付け, ラミネートとステンレス鋼の両方のコードレールを保持, 長い吊り下げ距離, すべての取付け方向が可能, ガイドトロリーを使用する場合は必須fa
仕様
コードレール、ポリエステルラミネート, アルミ製プロファイルまたは取付けブラケットシステムによる柔軟な設置, 高い耐薬品性, 軽量fa