注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
コードレール、ステンレス鋼 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
コードレールの高さ | 55 mm | |
全長 | 10000 mm | |
開始位置 | 0 mm | |
曲げ半径 | ≥ 500 mm | |
環境条件 | ||
動作温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
設置温度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
材料の厚さ | 0,5 mm | |
張力荷重 | ≤ 4500 N | |
材料 | ステンレススチール 1.4310/AISI 301 | |
熱膨張係数 | 1,6 x 10-5 /K | |
質量 | 175 g /m | |
製造公差 | ±1 mm/m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
仕様 | ||||||
|