ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

WCS2 コードレール WCS2-CS55-M1-S091000-L036000

WCS2-CS55-M1-S091000-L036000
  • アルミ製プロファイルまたは取付けブラケットシステムによる柔軟な設置
  • 高い機械的安定性
  • 幅広い温度変化でのアプリケーションに適しています

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  WCS2-CS55-M1-S091000-L036000

型番
コードレール、ステンレス鋼
一般的な仕様
コードレールの高さ55 mm
全長36000 mm
開始位置91000 mm
曲げ半径≥ 500 mm
環境条件
動作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
設置温度10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
機械仕様
材料の厚さ0,5 mm
張力荷重≤ 4500 N
材料ステンレススチール 1.4310/AISI 301
熱膨張係数1,6 x 10-5 /K
質量175 g /m
製造公差±1 mm/m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: WCS2-CS55-M1-S091000-L036000

関連製品: WCS2-CS55-M1-S091000-L036000

アクセサリ
ステンレス鋼コードレール用張力調整装置fa
55 mm コードストリップをアルミニウムプロファイルに安全かつ迅速に取り付けるための取り付け工具, 70 mm コードレールに変換可能fa
WCS2 ガイドトロリー, 読み取りヘッドとコードレールの最適なアライメントを確保, 読み取りヘッド用事前設置取り付けプレート, クリーニングブラシを使用できます, 金属製ローラーfa
WCS2 ロックブラケット, 固定ポイントの簡単設定, 粉体塗装fa
バットコネクタ、ステンレス鋼, プロファイルレールセグメントのシンプルな接続fa
ねじ接続のレールブラケット, プロファイルレールはスナップ式で簡単に取り付けられますfa
C プロファイルレール用のねじ接続付きレールブラケット, プロファイルレールはスナップ式で簡単に取り付けられますfa
WCS2 プロファイルレール, 高速取り付け, ラミネートとステンレス鋼の両方のコードレールを保持, 長い吊り下げ距離, すべての取付け方向が可能, ガイドトロリーを使用する場合は必須fa
WCS2 プロファイルレール、コーティング, 粉体塗装, 高速取り付け, ラミネートとステンレス鋼の両方のコードレールを保持, 長い吊り下げ距離, すべての取付け方向が可能, ガイドトロリーを使用する場合は必須fa
仕様
コードレール、ステンレス鋼, アルミ製プロファイルまたは取付けブラケットシステムによる柔軟な設置, 高い機械的安定性, 幅広い温度変化でのアプリケーションに適していますfa