ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

WCS3 コードレール WCS3-CS70-L1-S000000-L014000

WCS3-CS70-L1-S000000-L014000
  • アルミ製プロファイルまたは取付けブラケットシステムによる柔軟な設置
  • 高い耐薬品性
  • 軽量

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  WCS3-CS70-L1-S000000-L014000

型番
コードレール、ポリエステルラミネート
一般的な仕様
コードレールの高さ70 mm
全長14000 mm
開始位置0 mm
曲げ半径≥ 300 mm
環境条件
動作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
設置温度10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
機械仕様
材料の厚さ0,75 ... 0,95 mm
張力荷重≤ 260 N
材料ポリエステルラミネート
熱膨張係数約 2,8 x 10-5 /K
質量40 g /m
製造公差±1 mm/m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: WCS3-CS70-L1-S000000-L014000

Design / Simulation: WCS3-CS70-L1-S000000-L014000

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-DALLSTP315 KB
3-DALLSTP82 KB

関連製品: WCS3-CS70-L1-S000000-L014000

マッチするシステムコンポーネント
読み取りヘッド、RS-485 インターフェイス、
RS-485 終端抵抗なし, RS-485 インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出fa
読み取りヘッド、RS-485 インターフェイス、
RS-485 終端抵抗なし, RS-485 インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 内蔵ディスプレイモジュールfa
読み取りヘッド、IO-Link インターフェイス, サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 内蔵ディスプレイモジュール, 拡張温度範囲, 屋外使用, 位置と速度の出力, 3 軸での加速度測定, ID パッドの ID 番号の出力fa
読み取りヘッド、IO-Link インターフェイス, サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 内蔵ディスプレイモジュール, 位置と速度の出力, 3 軸での加速度測定, ID パッドの ID 番号の出力fa
読み取りヘッド、IO-Link インターフェイス, サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 内蔵ディスプレイモジュール, 拡張温度範囲, 位置と速度の出力, 3 軸での加速度測定, ID パッドの ID 番号の出力fa
読み取りヘッド、IO-Link インターフェイス, サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 位置と速度の出力, 3 軸での加速度測定, ID パッドの ID 番号の出力fa
アクセサリ

ボルト接続用取り付けブラケット、ストレート, コードレール取付けブラケット、ストレート, M6 取り付けねじ付属fa
C プロファイル用取り付けブラケット、直線部, コードレール取付けブラケット、ストレート, C プロファイルレール 30 mm x 32 mm に設置しますfa
取付けブラケット、曲げ, コードレール用取付けブラケット、屈曲fa
ねじ接続の固定角度、カーブ, コードレール用取付けブラケット、屈曲, M6 取り付けねじ付属fa
C プロファイル(曲げ部分)用取り付けブラケット, コードレール用取付けブラケット、屈曲, C プロファイルレール 30 mm x 32 mm に設置しますfa
WCS3 コードレールエクステンダfa
WCS3 アルミニウムプロファイルシステム用取り付けツール, コードレールをアルミニウムプロファイルに迅速かつ安全に取り付けるための取り付け工具fa
ジョイント, WCS3-PS1 アルミ製プロファイルレール用コネクタfa
WCS3 ねじ式ホルダー, WCS3-PS1 アルミニウム製プロファイルレール用ホルダー, M6 取り付けねじ付属, 耐 UV 性fa
C プロファイル用 WCS3 ホルダ, プロファイルレールはスナップ式で簡単に取り付けられます, 耐 UV 性fa
WCS3 プロファイルレール, 高速取り付け, ラミネートとステンレス鋼の両方のコードレールを保持, 長い吊り下げ距離, すべての取付け方向が可能fa
WCS2 プロファイルレール, 高速取り付け, ラミネートとステンレス鋼の両方のコードレールを保持, 長い吊り下げ距離, すべての取付け方向が可能, ガイドトロリーを使用する場合は必須fa
保護エンクロージャ付き WCS3B 読み取りヘッド用 WCS3 ガイドトローリー、屋外用, 読み取りヘッドとコードレールの最適なアライメントを確保, プラスチックローラーfa
ねじ接続のレールブラケット, プロファイルレールはスナップ式で簡単に取り付けられますfa
バットコネクタ、アルミニウム, プロファイルレールセグメントのシンプルな接続fa
WCS2 ロックブラケット, 固定ポイントの簡単設定fa
55 mm コードストリップをアルミニウムプロファイルに安全かつ迅速に取り付けるための取り付け工具, 70 mm コードレールに変換可能fa
仕様
コードレール、ポリエステルラミネート, アルミ製プロファイルまたは取付けブラケットシステムによる柔軟な設置, 高い耐薬品性, 軽量fa