マッチするシステムコンポーネント |
|
|
|
読み取りヘッド、RS-485 インターフェイス、 RS-485 終端抵抗なし, RS-485 インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出fa |
|
|
|
|
読み取りヘッド、RS-485 インターフェイス、 RS-485 終端抵抗なし, RS-485 インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 内蔵ディスプレイモジュールfa |
|
|
|
|
読み取りヘッド、IO-Link インターフェイス, サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 内蔵ディスプレイモジュール, 拡張温度範囲, 屋外使用, 位置と速度の出力, 3 軸での加速度測定, ID パッドの ID 番号の出力fa |
|
|
|
|
読み取りヘッド、IO-Link インターフェイス, サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 内蔵ディスプレイモジュール, 位置と速度の出力, 3 軸での加速度測定, ID パッドの ID 番号の出力fa |
|
|
|
|
読み取りヘッド、IO-Link インターフェイス, サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 内蔵ディスプレイモジュール, 拡張温度範囲, 位置と速度の出力, 3 軸での加速度測定, ID パッドの ID 番号の出力fa |
|
|
|
|
読み取りヘッド、IO-Link インターフェイス, サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 位置と速度の出力, 3 軸での加速度測定, ID パッドの ID 番号の出力fa |
|
アクセサリ |
|
|
|
ボルト接続用取り付けブラケット、ストレート, コードレール取付けブラケット、ストレート, M6 取り付けねじ付属fa |
|
|
|
|
ステンレス鋼コードレール用張力調整装置fa |
|
|
|
|
C プロファイル用取り付けブラケット、直線部, コードレール取付けブラケット、ストレート, C プロファイルレール 30 mm x 32 mm に設置します, 粉体塗装fa |
|
|
|
|
ねじ接続の固定角度、カーブ, コードレール用取付けブラケット、屈曲, M6 取り付けねじ付属fa |
|
|
|
|
C プロファイル(曲げ部分)用取り付けブラケット, コードレール用取付けブラケット、屈曲, C プロファイルレール 30 mm x 32 mm に設置しますfa |
|
|
|
|
WCS3 コードレールエクステンダfa |
|
|
|
|
WCS3 アルミニウムプロファイルシステム用取り付けツール, コードレールをアルミニウムプロファイルに迅速かつ安全に取り付けるための取り付け工具fa |
|
|
|
|
ジョイント, WCS3-PS1 アルミ製プロファイルレール用コネクタfa |
|
|
|
|
WCS3 ねじ式ホルダー, WCS3-PS1 アルミニウム製プロファイルレール用ホルダー, M6 取り付けねじ付属, 耐 UV 性fa |
|
|
|
|
C プロファイル用 WCS3 ホルダ, プロファイルレールはスナップ式で簡単に取り付けられます, 耐 UV 性fa |
|
|
|
|
WCS3 プロファイルレール, 高速取り付け, ラミネートとステンレス鋼の両方のコードレールを保持, 長い吊り下げ距離, すべての取付け方向が可能fa |
|
|
|
|
C プロファイル用取り付けブラケット、直線部, コードレール取付けブラケット、ストレート, C プロファイルレール 30 mm x 32 mm に設置しますfa |
|
|
|
|
WCS2 プロファイルレール, 高速取り付け, ラミネートとステンレス鋼の両方のコードレールを保持, 長い吊り下げ距離, すべての取付け方向が可能, ガイドトロリーを使用する場合は必須fa |
|
|
|
|
保護エンクロージャ付き WCS3B 読み取りヘッド用 WCS3 ガイドトローリー、屋外用, 読み取りヘッドとコードレールの最適なアライメントを確保, プラスチックローラーfa |
|
|
|
|
ねじ接続のレールブラケット, プロファイルレールはスナップ式で簡単に取り付けられますfa |
|
|
|
|
バットコネクタ、アルミニウム, プロファイルレールセグメントのシンプルな接続fa |
|
|
|
|
WCS2 ロックブラケット, 固定ポイントの簡単設定fa |
|
|
|
|
55 mm コードストリップをアルミニウムプロファイルに安全かつ迅速に取り付けるための取り付け工具, 70 mm コードレールに変換可能fa |
|
仕様 |
|
|
|
コードレール、ステンレス鋼, アルミ製プロファイルまたは取付けブラケットシステムによる柔軟な設置, 高い機械的安定性, 幅広い温度変化でのアプリケーションに適していますfa |
|