ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

光学ID用アクセサリ

Choose your product

Next PageLast Page
製品


イーサネット バス ケーブル、 M12 ストレート プラグ A コード 8 ピン - RJ45 ストレート プラグ 8 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat6A 、ペア シールド、全面シールド、VOS カメラ接続用fa

接続ボックスのアダプタケーブル TC1200fa

バーコードスキャナー用コネクタボックス, ID-NetTM を使用して、最大 32 台のスキャナーをネットワークに接続可能, メモリーモジュールを使用したアップグレードオプション, クランプ端子でスキャナを簡単に接続できます, 保護等級 IP65fa

バーコードスキャナー用コネクタボックス, ID-NetTM を使用して、最大 32 台のスキャナーをネットワークに接続可能, メモリーモジュールのほか、Profibus、イーサネット、DeviceNet モジュールを使用したアップグレードオプション, クランプ端子でスキャナを簡単に接続できます, 保護等級 IP65fa

バーコードスキャナー用イーサネット/IP コネクタボックス, ID-NetTM を使用して、最大 32 台のスキャナーをネットワークに接続可能, クランプ端子でスキャナを簡単に接続できます, 保護等級 IP65fa

バーコードスキャナー用 PROFIBUS コネクタボックス, ID-NetTM を使用して、最大 32 台のスキャナーをネットワークに接続可能, PROFIBUS インターフェイス, クランプ端子でスキャナを簡単に接続できますfa

RS-232 および RS-485 対応デバイス用の接続モジュール, クランプ端子でスキャナを簡単に接続できます, 保護等級 IP65, Profibus、イーサネット、DeviceNet モジュールを使用したアップグレードオプションfa

RS-232 および RS-485 対応デバイス用の接続モジュール, PROFINET インターフェイス, クランプ端子でスキャナを簡単に接続できますfa

バーコードスキャナー用コネクタボックス, クランプ端子でスキャナを簡単に接続できます, 保護等級 IP54 fa

RS-232 および RS-485 対応デバイス用の接続モジュール, PROFIBUS インターフェイス, クランプ端子でスキャナを簡単に接続できますfa
Next PageLast Page

Narrow down search result list

Optical identification

From 2-D code readers and handhelds to barcode scanners and special solutions—find the ideal solution for your optical identification task.