ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

超音波センサー、トランスミッタ UBE500-18GM40A-V1-Y220367

UBE500-18GM40A-V1-Y220367
  • 短い設計、40 mm
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • テスト入力
  • ステンレス鋼ハウジング

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UBE500-18GM40A-V1-Y220367

型番
シングルヘッドシステム
一般的な仕様
検知範囲100 ... 500 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 390 kHz
インジケータ / 作動手段
緑色 LED電源オン
赤色 LEDエミッター非アクティブ
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流≤ 20 mA
入力
入力タイプテスト入力 1 点
エミッター非アクティブ:+6 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングステンレス鋼 V4A
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量25 g
寸法
長さ40 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UBE500-18GM40A-V1-Y220367

Product Documentation: UBE500-18GM40A-V1-Y220367

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF192 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

Design / Simulation: UBE500-18GM40A-V1-Y220367

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP41 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: UBE500-18GM40A-V1-Y220367

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6601ALLPDF156 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6602ALLPDF154 KB

関連製品: UBE500-18GM40A-V1-Y220367

アクセサリ

fa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
スイベルナット付き取り付けブラケットfa
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mmfa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
超音波デフレクタ, クランプ取り付け, 設置が困難な状況において 90°の音の屈折, ユニバーサル方向fa
円筒形センサの防振取付け用のセンタリング付きプラスチックナット, 絶縁取り付け用fa

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.