|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
製品 |
|
|
The product 'UB100-F77-E0-V31' is now added to your watch list.
The product 'UB100-F77-E0-V31' is already on your watch list.
|
直接検出超音波センサ, ミニチュア設計, プログラム入力, 保護等級 IP67, シリーズ: -F77, 定格作動電圧: 24 V DC, 動作電圧: 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 %, 出力タイプ: 1 スイッチ出力 E0、NPN、NO, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: M8 x 1 コネクタ 、 4 ピン, ハウジング: ポリカーボネートfa |
|
|
|
The product 'UB100-F77-E2-V31' is now added to your watch list.
The product 'UB100-F77-E2-V31' is already on your watch list.
|
直接検出超音波センサ, ミニチュア設計, プログラム入力, 保護等級 IP67, シリーズ: -F77, 定格作動電圧: 24 V DC, 動作電圧: 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 %, 出力タイプ: スイッチ出力 PNP 1 点、NO, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: M8 x 1 コネクタ 、 4 ピン, ハウジング: ポリカーボネートfa |
|
|
|
The product 'UB2000-30GM-E5-V15' is now added to your watch list.
The product 'UB2000-30GM-E5-V15' is already on your watch list.
|
シングルヘッドシステム, スイッチ出力, 5 種類の出力機能の設定が可能, プログラム入力, シリーズ: -30GM, 動作電圧: 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: 1 スイッチ出力 PNP 、 常開 / 常閉 、 プログラム可能, UL 認証: cULus リスト記載、汎用, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン, ハウジング: ニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBTfa |
|
|
|
The product 'UB2000-F42-E6-V15' is now added to your watch list.
The product 'UB2000-F42-E6-V15' is already on your watch list.
|
シングルヘッドシステム, 独立したスイッチ出力 2 個, 非常に小さな使用不可領域, ティーチイン, シリーズ: -F42, 動作電圧: 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: 2 スイッチ出力 PNP、NO/NC 選択可能, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン, ハウジング: ABSfa |
|
|
|
The product 'UB2000-F42-I-V15' is now added to your watch list.
The product 'UB2000-F42-I-V15' is already on your watch list.
|
シングルヘッドシステム, アナログ出力 4 mA ~20 mA, 非常に小さな使用不可領域, ティーチイン, シリーズ: -F42, 動作電圧: 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: 1 点アナログ出力 4~20 mA, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン, ハウジング: ABSfa |
|
|
|
The product 'UB2000-F42-U-V15' is now added to your watch list.
The product 'UB2000-F42-U-V15' is already on your watch list.
|
シングルヘッドシステム, アナログ出力 0 ~10 V, 非常に小さな使用不可領域, ティーチイン, シリーズ: -F42, 動作電圧: 17 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: アナログ出力 1 点 0~10 V, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン, ハウジング: ABSfa |
|
|
|
The product 'UB250-F77-E0-V31' is now added to your watch list.
The product 'UB250-F77-E0-V31' is already on your watch list.
|
直接検出超音波センサ, ミニチュア設計, プログラム入力, 保護等級 IP67, シリーズ: -F77, 定格作動電圧: 24 V DC, 動作電圧: 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 %, 出力タイプ: 1 スイッチ出力 E0、NPN、NO, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: M8 x 1 コネクタ 、 4 ピン, ハウジング: ポリカーボネートfa |
|
|
|
The product 'UB250-F77-E2-V31' is now added to your watch list.
The product 'UB250-F77-E2-V31' is already on your watch list.
|
直接検出超音波センサ, ミニチュア設計, プログラム入力, 保護等級 IP67, シリーズ: -F77, 定格作動電圧: 24 V DC, 動作電圧: 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 %, 出力タイプ: スイッチ出力 PNP 1 点、NO, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: M8 x 1 コネクタ 、 4 ピン, ハウジング: ポリカーボネートfa |
|
|
|
The product 'UB300-18GM40-E4-V1' is now added to your watch list.
The product 'UB300-18GM40-E4-V1' is already on your watch list.
|
シングルヘッドシステム, 短い設計、40 mm, すべての方向から見やすい機能インジケータ, スイッチ出力, シリーズ: -18GM, 動作電圧: 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: 1 スイッチング出力 E4、NPN、NO/NC、プログラム可能, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング: 黄銅、ニッケルめっきfa |
|
|
|
The product 'UB300-18GM40-E5-V1' is now added to your watch list.
The product 'UB300-18GM40-E5-V1' is already on your watch list.
|
シングルヘッドシステム, 短い設計、40 mm, すべての方向から見やすい機能インジケータ, スイッチ出力, シリーズ: -18GM, 動作電圧: 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: スイッチング出力(E5)1 点、PNP NO/NC、プログラム可能, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング: 黄銅、ニッケルめっきfa |
|
|
| ![Next Page](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Last Page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |