ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

透過型センサ

Choose your product

Next PageLast Page
製品


スルービーム超音波バリア, ミニチュア設計, 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED, 高いスイッチング周波数, 検知範囲: 0 ... 800 mm エミッター/レシーバー間隔, シリーズ: -F77, 定格作動電圧: 24 V DC, 動作電圧: 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 80 %, 出力タイプ: スイッチ出力 PNP 1 点、NO, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: M8 x 1 コネクタ 、 4 ピン, ハウジング: ポリカーボネートfa

シングルヘッドシステム, 短い設計、40 mm, すべての方向から見やすい機能インジケータ, スイッチ出力, シリーズ: -18GM, 動作電圧: 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: PNP、NO, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング: 黄銅、ニッケルめっきfa

スルービーム超音波バリア, ミニチュア設計, 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED, 高いスイッチング周波数, 検知範囲: 0 ... 800 mm エミッター/レシーバー間隔, シリーズ: -F77, 定格作動電圧: 24 V DC, 動作電圧: 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 80 %, 出力タイプ: 1 スイッチ出力 E0、NPN、NO, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: M8 x 1 コネクタ 、 4 ピン, ハウジング: ポリカーボネートfa

短い設計、40 mm, ステンレス鋼ハウジング, 耐化学薬品性, シリーズ: -18GM, 動作電圧: 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: PNP、NO, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング: ステンレススチール 1.4435 / AISI 316L
カバーシーリング用 O リング:EPDMfa

シングルヘッドシステム, 短い設計、40 mm, すべての方向から見やすい機能インジケータ, スイッチ出力, シリーズ: -18GM, 動作電圧: 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: PNP、NO, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング: 黄銅、ニッケルめっきfa

シングルヘッドシステム, 短い設計、40 mm, すべての方向から見やすい機能インジケータ, スイッチ出力, シリーズ: -18GM, 動作電圧: 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: PNP、NO, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, 接続: V1 コネクタ(M12 x 1)、4 ピン, ハウジング: 黄銅、ニッケルめっきfa

マルチヘッドシステム, 広い検知範囲, エミッターとレシーバーの間で横方向の距離を広くできます, 個別の評価, 検知範囲: 0 ... 15000 mm 、エミッタ - レシーバ同期, シリーズ: -F54, 動作電圧: 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: エコーランタイム用パルス出力 1 点、オープンコレクタ NPN、短絡保護
0 レベル(アクティブ):UOL ≤ 2 V、IOL ≤ 15 mA
1 レベル(非アクティブ):UOH = UB(プルアップ R = 330 kΩ), UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン, ハウジング: PBTfa

マルチヘッドシステム, 広い検知範囲, エミッターとレシーバーの間で横方向の距離を広くできます, 1 ~ 2 個のトランスデューサが接続可能, 検知範囲: 0 ... 15000 mm 、エミッタ - レシーバ同期, 動作電圧: 16 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
8 V DC、送信電力の低減, UL 認証: cULus リスト記載、汎用, CSA 承認済み: cCSAus 認定済み、汎用, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続: 接点プラグおよびはんだ付け面fa

透明材料を高い信頼性で検出, 高いスイッチング周波数, 感度調節可能, スルービームモード: シングルパス超音波スイッチ, 検知範囲: 0 ... 4000 mm 、エミッターとレシーバーの間の距離 500 mm~4000 mm, シリーズ: -30GM, 動作電圧: 18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS, 出力タイプ: スイッチ出力 PNP 2 点、開 / 閉(補完), UL 認証: cULus リスト記載、汎用, CSA 承認済み: cCSAus 認定済み、汎用, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン, ハウジング: ニッケルめっき黄銅、プラスチック部品:PBTfa

スルービーム超音波バリア, ミニチュア設計, 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED, 高いスイッチング周波数, 検知範囲: 0 ... 800 mm エミッター/レシーバー間隔, シリーズ: -F77, 定格作動電圧: 24 V DC, 動作電圧: 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 80 %, 出力タイプ: 1 スイッチ出力 E1、NPN、NC, UL 認証: cULus 認証済み、クラス 2 電源, CCC 認証: 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です, 接続タイプ: M8 x 1 コネクタ 、 4 ピン, ハウジング: ポリカーボネートfa
Next PageLast Page

Narrow down search result list

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.