注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルヘッドシステム |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 70 ... 800 mm | |
調整範囲 | 90 ... 800 mm | |
デッドバンド | 0 ... 70 mm | |
標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 170 kHz | |
応答遅延 | 約 100 ms | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | ≤ 15 mA | |
入力 | ||
入力タイプ | プログラム入力 1 点 作動距離 1:-UB~+1 V、作動距離 2:+6 V~+UB 入力インピーダンス:> 4.7 kΩ プログラムパルス:≥ 1 秒 |
|
出力 | ||
出力タイプ | 1 スイッチング出力 E4、NPN、NO/NC、プログラム可能 | |
定格動作電流 | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
繰り返し精度 | ± 0,5 % (フルスケール値の) | |
切替え周波数 | ≤ 4 Hz | |
レンジヒステリシス | 設定動作距離の 1 % | |
温度の影響 | ± 1,5 % (フルスケール値の) | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 |
|
承認と証明書 | ||
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル PUR 、 2 m 、 ポリエーテルベース | |
コア断面積 | 4 x 0,19 mm2 | |
保護等級 | IP68/IP69K | |
材料 | ||
ハウジング | ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L | |
トランスデューサ | ステンレススチール 1.4435 / AISI 316L | |
シール | ケーブルシール : TPU 、 Elastollan 1185 A10 | |
質量 | 90 g | |
寸法 | ||
長さ | 55 mm | |
直径 | 18 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
出力 | スイッチポイント A1: 90 mm 切替えポイント A2: 800 mm 出力モード: Window モード 出力ロジック:常開 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Ultrasonic Technology - Level Measurement and Presence Detection in Acid Immersion Bats | ENG | 1764 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Commissioning instructions UMB*-18H*mit1 Schaltausgang / Inbetriebnahmeanleitung UMB*-18H*mit1 Schaltausgang | ALL | 271 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 69 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4941A | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5785 | ALL | 40 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|