注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Single head system |
General specifications | ||
---|---|---|
Sensing range | 800 ... 6000 mm | |
Dead band | 0 ... 800 mm | |
Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
Transducer frequency | approx. 65 kHz | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
No-load supply current | ≤ 30 mA | |
Input | ||
Input type | 1 pulse input for transmitter pulse, activation through open collector npn < 1 V: emitter active, > 4 V: emitter inactive |
|
Pulse length | 50 ... 500 µs | |
Pause length | ≥ 50 x pulse length | |
Output | ||
Output type | 1 pulse output for echo propagation time, high-active, short-circuit proof | |
Signal level | 1-level: ≥ UB - 3 V ; ≤ 10 mA level 0: ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA |
|
Temperature influence | the echo propagation time: 0.17 % / K | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | 2 m PVC cable 0.75 mm2 | |
Material | ||
Housing | nickel plated brass; plastic components: PBT | |
Transducer | epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam | |
Mass | 446 g | |
Dimensions | ||
Length | 115 mm | |
Diameter | 74 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 100 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 32 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|