ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

超音波センサ UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

UC800-F77S-IU-IO-V31-P001
  • パラメータ化用 IO-Link インターフェイス
  • PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • 同期オプション
  • 温度補正
  • アナログ出力
  • カスタム設定

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

型番
シングルヘッドシステム
一般的な仕様
検知範囲100 ... 800 mm
調整範囲100 ... 800 mm
デッドバンド0 ... 100 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 255 kHz
応答遅延最小 : 13 ms
工場出荷時の設定: 49 ms
センサのサイクルタイム≥ 13 ms (工場出荷時設定) 、
プログラム可能対象 60 s
メモリー
不揮発性メモリーEEPROM
書き込みサイクル300000
インジケータ / 作動手段
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたは IO-Link 通信
黄色 LED点灯:評価範囲内に物体
点滅:リミットのプログラミング、物体が検出されました
赤色 LED点灯:障害
点滅:リミットのプログラミング、物体が検出されていません
電気的仕様
動作電圧18 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流≤ 50 mA
消費電力≤ 500 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 300 ms
インターフェイス
インターフェイスの種類IO-Link (次のリセットまでプログラミングボタンで起動後に使用可能)
入力 / 出力
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル2,5 V ~ UB
入力インピーダンス> 22 kΩ
出力定格動作電流電流源 < 2,5 mA
パルス長≥ 1 ms 外部制御あり、低アクティブ
同期周波数
コモンモード動作≤ 82 Hz
多重操作≤ 82 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
出力
出力タイプアナログ出力 1 点 0(4)~20 mA または
アナログ出力 1 点 0~10 V
解像度電流出力:評価範囲[mm]/3200、ただし ≥ 0.35 mm
電圧出力:評価範囲[mm]/4000、ただし ≥ 0.35 mm
特性曲線の偏差≤± 1 % (フルスケール値の)
繰り返し精度≤± 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス電流出力: ≤ 500 Ohm
電圧出力: ≥ 1000 Ohm
温度の影響≤± 0,75 センサーの電源を入れてから 10 分後の終了値の %(温度補正あり) 、 0.17 %/K(温度補正なし)
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度電流出力 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
電圧出力 -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
1 個の M18 ナットで固定する場合、それぞれの温度範囲は 0 °C(32 °F)から始まります。
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M8 x 1 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングポリカーボネート
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量13 g
締め付けトルク、締め付けねじM3 ナット付き 最大 0,2 Nm
M18 ナット付き 最大 1 Nm
寸法
高さ31 mm
21 mm
長さ23 mm
工場出荷時の設定
出力上限付近: 100 mm
ファーリミット: 800 mm
出力モード: 上昇ランプ
出力タイプ: 4 ~20 mA
ビーム幅

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Product Documentation: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Commissioning instruction for UC*-F77*-IU*ALLPDF440 KB
マニュアル
Manual UC***-F77 Series Parameterization of Ultrasonic Sensors with IO-Link InterfaceENGPDF4224 KB

Design / Simulation: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-DALLSTP1739 KB
CAE
EPLANALLEDZ63 KB

ソフトウェア: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB
Pepperl+Fuchs PACTware Connection Wizard (Add-In for parameterization software PACTware)1.0.0.3ZIP295 KB

関連製品: UC800-F77S-IU-IO-V31-P001

アクセサリ

コードセット シングルエンド M8 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

8 つの入力 / 出力を備えた EtherNet/IP IO-Link マスタfa

入力/出力 8 点を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa

8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa
コードセット M8 ストレート ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa
ML7 および ML8 シリーズ用取付け補助具、取り付けブラケット, 取り付けブラケット, シンプルで迅速な取り付けfa
Mounting aid for ML7 and ML8 series, Mounting bracket, Mounting bracket, Simple and fast mountingfa
8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa
EtherNet/IP IO-Link マスター(入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュインコネクタ付き)fa
EtherNet/IP IO-Link マスタ、8 入力 / 8 出力、DIN レール、ねじ止め端子fa
入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュイン端子を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa
PROFINET IO IO-Link マスター、入力 / 出力 8 点、DIN レール、ねじ端子fa
IO-Link マスター、USB ポートまたは独立した電源による電源供給、LED インジケータ、センサー接続用 M12 プラグfa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.