注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルヘッドシステム |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 60 ... 800 mm | |
調整範囲 | 70 ... 800 mm | |
デッドバンド | 0 ... 60 mm | |
標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 255 kHz | |
応答遅延 | 最小 : 13 ms 工場出荷時の設定: 49 ms |
|
センサのサイクルタイム | ≥ 13 ms (工場出荷時設定) 、 プログラム可能対象 60 s |
|
メモリー | ||
不揮発性メモリー | EEPROM | |
書き込みサイクル | 300000 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 点灯:電源オン 点滅:スタンバイモードまたは IO-Link 通信 |
|
黄色 LED | 点灯:物体が評価範囲内 点滅:切替えポイントのプログラミング、物体の検出 |
|
赤色 LED | 点灯:エラー 点滅:スイッチポイントのプログラミング、物体が検出されません |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS | |
無負荷供給電流 | ≤ 40 mA | |
消費電力 | ≤ 400 mW | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 300 ms | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4) | |
IO-Link リビジョン | 1.1 | |
デバイスプロファイル | スマートセンサ | |
デバイス ID | 0x300306 (3146502) | |
転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
プロセスデータ幅 | 16 ビット | |
SIO モードのサポート | はい | |
互換性のあるマスタポートタイプ | A | |
入力 / 出力 | ||
入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | |
0 レベル | 0 ... 1 V | |
1 レベル | 2,5 V ~ UB | |
入力インピーダンス | > 22 kΩ | |
出力定格動作電流 | 電流源 < 2,5 mA | |
パルス長 | ≥ 1 ms 外部制御あり、低アクティブ | |
同期周波数 | ||
コモンモード動作 | ≤ 82 Hz | |
多重操作 | ≤ 82 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10 |
|
出力 | ||
出力タイプ | 1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
定格動作電流 | 100 mA 、短絡 / 過負荷保護 | |
電圧降下 | ≤ 2,5 V | |
繰り返し精度 | ≤± 0,1 % (フルスケール値の) | |
切替え周波数 | 工場出荷時の設定: 12 Hz プログラム可能 最大 27 Hz | |
レンジヒステリシス | 調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能 、 最小 1 mm | |
温度の影響 | ≤± 0,75 センサーの電源を入れてから 10 分後の終了値の %(温度補正あり) 、 0.17 %/K(温度補正なし) | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 IEC 61131-9:2013 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) 1 個の M18 ナットで固定する場合、温度範囲は 0 °C(32 °F)から始まります。 |
|
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | ポリカーボネート | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
コネクタ | ||
ねじ切り | M12 | |
ピンの数 | 4 | |
ケーブル | ||
長さ | 1500 mm | |
取り付け位置 | 任意の位置 | |
質量 | 40 g | |
締め付けトルク、締め付けねじ | M3 ナット付き 最大 0,2 Nm M18 ナット付き 最大 1 Nm |
|
寸法 | ||
高さ | 31 mm | |
幅 | 21 mm | |
長さ | 23 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
出力 | スイッチングポイント 139 mm 出力モード: 回帰反射モード 出力動作: 常閉(NC) |
|
ビーム幅 | 狭い | |
評価手順 | 平均 (MxN) M = 8 N = 3 |
|
平均値 | ||
一般情報 | ||
納品物 | 2 ナット プラスチック |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Ultrasonic sensors measure roll diameter and detect web break | ENG | 172 KB |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Commissioning instruction for UC*-F77*-IU* / Inbetriebnahmeanleitung für UC*-F77*-IU* | ALL | 440 KB | |
マニュアル | |||
Manual UC***-F77 Series Parameterization of Ultrasonic Sensors with IO-Link Interface | ENG | 4224 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0 | ALL | 546 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4363 | ALL | 254 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
IODD for UC800-F77S-EP*-P002 / IODD für UC800-F77S-EP*-P002 | V1.00.001 / 2022-07-10 | ZIP | 200 KB |
DTM (Device Type Manager) Package for UC*-F77* ultrasonic sensors / DTM (Device Type Manager) Package für UC*-F77* Ultraschallsensoren | V1.2.0.5 / 11-09-2024 | ZIP | 11923 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|