注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルヘッドシステム |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 30 ... 300 mm | |
調整範囲 | 50 ... 300 mm | |
デッドバンド | 0 ... 30 mm | |
標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 380 kHz | |
応答遅延 | 最小 21 ms 63 ms (工場出荷時設定) |
|
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 点灯:電源オン 点滅:スタンバイモードまたはプログラム機能でオブジェクトが検出されました |
|
黄色 LED 1 | 点灯:物体が評価範囲内 点滅:プログラム機能 |
|
黄色 LED 2 | 点灯:物体が検出範囲内 点滅:プログラム機能 |
|
赤色 LED | 点灯:温度 / プログラムプラグが接続されていません 点滅:故障またはプログラム機能物体が検出されません |
|
温度/ティーチインコネクタ | 温度補正 、 評価範囲プログラミング 、 出力機能設定 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS | |
消費電力 | ≤ 900 mW | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 500 ms | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | RS 232、 9600 ビット/秒 、 パリティなし、8 データビット、1 ストップビット | |
入力 / 出力 | ||
同期 | 双方向性 0 レベル -UB...+1 V 1 レベル:+4 V...+UB 入力インピーダンス:> 12 kΩ 同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒 |
|
同期周波数 | ||
コモンモード動作 | max. 95 Hz | |
多重操作 | ≤ 95 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 5 |
|
出力 | ||
出力タイプ | 電流出力 1 点 4~20 mA 電圧出力 1 点 0~10 V |
|
解像度 | 評価範囲[mm] /4000、 ≥ 0,05 mm | |
特性曲線の偏差 | ≤ 0,2 % (フルスケール値の) | |
繰り返し精度 | ≤ 0,1 % (フルスケール値の) | |
負荷インピーダンス | 電流出力: ≤ 500 Ohm 電圧出力: ≥ 1000 Ohm |
|
温度の影響 | ≤ 2 フルスケール値からの % (温度補正あり) ≤ 0.2 %/K (温度補正なし) |
|
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |
保護等級 | センサヘッド:IP67 コネクタセンサヘッド / コントローラユニット:IP52 |
|
材料 | ||
ハウジング | ステンレス鋼(1.4305/AISI 303) PBT プラスチック部品 |
|
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
質量 | 260 g | |
寸法 | ||
長さ | 25 mm | |
直径 | 18 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
出力 | 評価上限 A1: 60 mm 評価上限 A2: 300 mm 上昇ランプ |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning Robots | ENG | 313 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 420 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 150 KB | |
マニュアル | |||
Manual ULTRA2001 | ENG | 1494 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
3-D model transducer / 3-D-Modell Wandler | ALL | STP | 47 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 54 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2366C | ALL | 48 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5442 | ALL | 41 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|