注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルヘッドシステム |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 30 ... 500 mm | |
調整範囲 | 50 ... 500 mm | |
デッドバンド | 0 ... 30 mm | |
標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 380 kHz | |
応答遅延 | ≤ 50 ms | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 緑色点灯:モニタリングシステム 緑色点滅:プログラム機能 |
|
黄色 LED | スイッチング状態の表示 点滅:プログラム機能の対象物が検出されました |
|
赤色 LED | 点滅: 通常モード:エラー プログラム機能:物体未検出 永続的: プログラムモード、物体不明 |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、 リップル 10 %SS | |
無負荷供給電流 | ≤ 55 mA | |
入力 / 出力 | ||
同期 | 1 同期入力 0 レベル:UB...+1 V 1 レベル:+4 V~+UB 入力インピーダンス:> 12 kΩ 同期パルス:0.1~8 ミリ秒 |
|
同期周波数 | ||
コモンモード動作 | max. 100 Hz | |
多重操作 | ≤ 100 / n Hz、n = センサーの数 | |
入力 | ||
入力タイプ | 1 プログラム入力、 切替えポイント A1:-UB ~+1 V、切替えポイント A2:+4 V ~+UB 入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、プログラムパルス:≥ 1 秒 |
|
出力 | ||
出力タイプ | 1 スイッチ出力 E5、PNP、NO/NC | |
定格動作電流 | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
繰り返し精度 | ≤ 1 % (フルスケール値の) | |
切替え周波数 | 最大 10 Hz | |
レンジヒステリシス | 設定された作動距離の ≤ 1 % | |
温度の影響 | ± 1,5 % (フルスケール値の) | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |
保護等級 | IP65 | |
材料 | ||
ハウジング | ABS | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
質量 | 100 g | |
寸法 | ||
高さ | 31 mm | |
幅 | 105 mm | |
長さ | 25 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Ultrasonic Technology - Ultrasonic Sensors Regulate Material Feed | ENG | 224 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 213 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 150 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 140 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2595B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5454 | ALL | 40 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|