ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

超音波センサ UC4000-30GM-E7R2-V15

UC4000-30GM-E7R2-V15
  • サービスプログラム ULTRA 3000 を介したセンサー設定の、アプリケーションに固有の調整を行うためのパラメータ化インターフェイス
  • プログラム可能スイッチ出力 2 点
  • ヒステリシスモード選択可能
  • ウィンドウモード選択可能
  • 同期オプション
  • 調整可能な音響出力と感度
  • 温度補正

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UC4000-30GM-E7R2-V15

型番
シングルヘッドシステム
一般的な仕様
検知範囲200 ... 4000 mm
調整範囲240 ... 4000 mm
デッドバンド0 ... 200 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 85 kHz
応答遅延最小 145 ms
440 ms (工場出荷時設定)
インジケータ / 作動手段
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたはプログラム機能でオブジェクトが検出されました
黄色 LED 1点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1
点滅:プログラム機能
黄色 LED 2点灯:切替え状態スイッチ出力 2
点滅:プログラム機能
赤色 LED点灯:温度 / プログラムプラグが接続されていません
点滅:故障またはプログラム機能物体が検出されません
温度/ティーチインコネクタ温度補正 、 スイッチポイントのプログラミング 、 出力機能設定
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流≤ 50 mA
インターフェイス
インターフェイスの種類RS 232、 9600 ビット/秒 、 パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
入力 / 出力
同期双方向性
0 レベル -UB...+1 V
1 レベル:+4 V...+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 13 Hz
多重操作≤ 13 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 5
出力
出力タイプ2 スイッチ出力 NPN、NO/NC、プログラム可能
定格動作電流200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 2,5 V
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
切替え周波数≤ 1 Hz
レンジヒステリシス調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能
温度の影響≤ 2 フルスケール値からの % (温度補正あり)
≤ 0.2 %/K (温度補正なし)
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングステンレス鋼(1.4305/AISI 303)
PBT プラスチック部品
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量180 g
寸法
長さ108 mm
直径40 mm
工場出荷時の設定
出力 1スイッチングポイント: 500 mm
出力機能: スイッチポイント動作モード
出力動作: NO 接点
出力 2スイッチングポイント: 4000 mm
出力機能: スイッチポイント動作モード
出力動作: NO 接点

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC4000-30GM-E7R2-V15

Informative Literature: UC4000-30GM-E7R2-V15

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB

Product Documentation: UC4000-30GM-E7R2-V15

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF723 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB
マニュアル
Manual ULTRA2001ENGPDF1494 KB

Design / Simulation: UC4000-30GM-E7R2-V15

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP47 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ67 KB

承認: UC4000-30GM-E7R2-V15

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2366CALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5442ALLPDF41 KB

関連製品: UC4000-30GM-E7R2-V15

アクセサリ

取付けフランジ、30 mmfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
fa
超音波デフレクタ, 汎用取り付け可能, 設置が困難な状況において 90°の音の屈折, フォーカス効果fa
超音波デフレクタ, クランプ取り付け, 設置が困難な状況において 90°の音の屈折, ユニバーサル方向fa
円筒形センサの防振取付け用のセンタリング付きプラスチックナット, 絶縁取り付け用fa
fa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.