ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

超音波センサ UB1000-18GM75-E23-V15

UB1000-18GM75-E23-V15
  • 2 スイッチ出力
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • プログラム入力
  • 温度補正
  • 非常に小さな使用できない領域

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UB1000-18GM75-E23-V15

型番
シングルヘッドシステム
一般的な仕様
検知範囲70 ... 1000 mm
調整範囲90 ... 1000 mm
デッドバンド0 ... 70 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 255 kHz
応答遅延約 125 ms
インジケータ / 作動手段
黄色 LEDスイッチング状態の表示
点滅:プログラム機能の対象物が検出されました
赤色 LED「エラー」、不明な物体
プログラム機能:物体未検出
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流≤ 50 mA
入力
入力タイププログラム入力 1 点、
動作範囲 1:-UB~+1 V、動作範囲 2:+4 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、プログラムパルス:≥ 1 秒
出力
出力タイプスイッチ出力 2 点 PNP、NO/NC
定格動作電流2 x 100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 3 V
繰り返し精度≤ 1 %
切替え周波数最大 3 Hz
レンジヒステリシス設定動作距離の 1 %
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量60 g
寸法
長さ75 mm
直径18 mm
工場出荷時の設定
出力 1スイッチングポイント: 90 mm
出力機能: スイッチポイント動作モード
出力動作: NO 接点
出力 2スイッチングポイント: 1000 mm
出力機能: スイッチポイント動作モード
出力動作: NC 接点
ビーム幅

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB1000-18GM75-E23-V15

Product Documentation: UB1000-18GM75-E23-V15

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF417 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

Design / Simulation: UB1000-18GM75-E23-V15

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP34 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ67 KB

承認: UB1000-18GM75-E23-V15

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2597BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5456ALLPDF41 KB

関連製品: UB1000-18GM75-E23-V15

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PVC ケーブルfa
プログラミングユニットfa
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mm, ラウンドスチールまたはシート用ブラケットfa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
超音波デフレクタ, クランプ取り付け, 設置が困難な状況において 90°の音の屈折, ユニバーサル方向fa
円筒形センサの防振取付け用のセンタリング付きプラスチックナット, 絶縁取り付け用fa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.