注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルヘッドシステム |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 70 ... 1000 mm | |
調整範囲 | 90 ... 1000 mm | |
デッドバンド | 0 ... 70 mm | |
標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 255 kHz | |
応答遅延 | 約 125 ms | |
インジケータ / 作動手段 | ||
黄色 LED | 黄色点灯:評価範囲内の物体 黄色、点滅:プログラム機能、物体が検出されました |
|
赤色 LED | 赤色点灯:エラー 赤色、点滅:プログラム機能、物体が検出されませんでした |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS | |
無負荷供給電流 | ≤ 45 mA | |
入力 / 出力 | ||
同期 | 双方向性 0 レベル -UB...+1 V 1 レベル:+4 V...+UB 入力インピーダンス:> 12 kΩ 同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒 |
|
同期周波数 | ||
コモンモード動作 | max. 40 Hz | |
多重操作 | ≤ 40 Hz /n、n = センサー数、n ≤ 5 | |
入力 | ||
入力タイプ | プログラム入力 1 点 評価下限 A1:-UB~+1 V、評価上限 A2:+4 V~+UB 入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、パルス持続時間:≥ 1 秒 |
|
出力 | ||
出力タイプ | 1 点アナログ出力 4~20 mA | |
解像度 | 0,35 mm | |
特性曲線の偏差 | ± 1 % (フルスケール値の) | |
繰り返し精度 | ± 0,1 % (フルスケール値の) | |
負荷インピーダンス | 0~300 Ω | |
温度の影響 | ± 1,5 % (フルスケール値の) | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | 黄銅、ニッケルめっき | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
質量 | 60 g | |
寸法 | ||
長さ | 102,5 mm | |
直径 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 150 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 68 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 65 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4 | ALL | 284 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2597B | ALL | 48 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5456 | ALL | 41 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|