ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

超音波センサ UB2000-F54-E4-V15

UB2000-F54-E4-V15
  • スイッチ出力
  • 5 種類の出力機能の設定が可能
  • プログラム入力
  • 同期オプション
  • 非アクティブ化オプション
  • 温度補正

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UB2000-F54-E4-V15

型番
シングルヘッドシステム
一般的な仕様
検知範囲80 ... 2000 mm
調整範囲100 ... 2000 mm
デッドバンド0 ... 80 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 175 kHz
応答遅延≤ 150 ms
インジケータ / 作動手段
緑色 LED緑色点灯:モニタリングシステム
緑色点滅:プログラム機能
黄色 LEDスイッチング状態の表示
点滅:プログラム機能の対象物が検出されました
赤色 LED点滅:
通常モード:エラー
プログラム機能:物体未検出
永続的:
プログラムモード、物体不明
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、 リップル 10 %SS
無負荷供給電流≤ 55 mA
入力 / 出力
同期1 同期入力
0 レベル:-UB~+1 V
1 レベル:+4 V~+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:0.1~28 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 33 Hz
多重操作≤ 33/n Hz、n = センサー数
入力
入力タイプ1 プログラム入力、
切替えポイント A1:-UB ~+1 V、切替えポイント A2:+4 V ~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、プログラムパルス:≥ 1 秒
出力
出力タイプ1 スイッチ出力 E4、NPN、NO/NC
定格動作電流200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 3 V
繰り返し精度≤ 1 % (フルスケール値の)
切替え周波数最大 3 Hz
レンジヒステリシス設定された作動距離の ≤ 1 %
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングABS
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量100 g
寸法
高さ31 mm
105 mm
長さ25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB2000-F54-E4-V15

Informative Literature: UB2000-F54-E4-V15

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Ultrasonic Technology - Ultrasonic Sensors Regulate Material FeedENGPDF224 KB

Product Documentation: UB2000-F54-E4-V15

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF219 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

Design / Simulation: UB2000-F54-E4-V15

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP140 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ61 KB

承認: UB2000-F54-E4-V15

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2595BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5454ALLPDF40 KB

関連製品: UB2000-F54-E4-V15

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
プログラミングユニットfa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.