ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

超音波センサ UC4000-30GM-IU-V1-HA

UC4000-30GM-IU-V1-HA
  • サービスプログラム ULTRA 3000 を介したセンサー設定の、アプリケーションに固有の調整を行うためのパラメータ化インターフェイス
  • アナログ電流および電圧出力
  • 調整可能な音響出力と感度
  • 温度補正
  • UL クラスI / ディビジョン 2 環境認証取得

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UC4000-30GM-IU-V1-HA

型番
シングルヘッドシステム
一般的な仕様
検知範囲200 ... 4000 mm
調整範囲240 ... 4000 mm
デッドバンド0 ... 200 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 85 kHz
応答遅延最小 145 ms
440 ms (工場出荷時設定)
インジケータ / 作動手段
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたはプログラム機能でオブジェクトが検出されました
黄色 LED 1点灯:物体が評価範囲内
点滅:プログラム機能
黄色 LED 2点灯:物体が検出範囲内
点滅:プログラム機能
赤色 LED点灯:温度 / プログラムプラグが接続されていません
点滅:故障またはプログラム機能物体が検出されません
温度/ティーチインコネクタ温度補正 、 評価範囲プログラミング 、 出力機能設定
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
消費電力≤ 900 mW
インターフェイス
インターフェイスの種類RS 232、 9600 ビット/秒 、 パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
入力 / 出力
同期周波数
コモンモード動作max. 13 Hz
多重操作≤ 13/n Hz、n = センサーの数
出力
出力タイプ電流出力 1 点 4~20 mA
電圧出力 1 点 0~10 V
解像度評価範囲[mm] /4000、 ≥ 0,35 mm
特性曲線の偏差≤ 0,2 % (フルスケール値の)
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス電流出力: ≤ 500 Ohm
電圧出力: ≥ 1000 Ohm
温度の影響≤ 2 フルスケール値からの % (温度補正あり)
≤ 0.2 %/K (温度補正なし)
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
承認と証明書
UL 認証
通常の場所E87056
危険な場所E199034
制御図面116-0168
CSA 承認済み
通常の場所1007121
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプケーブルコネクタ 、 M12 x 1 、 5 ピン 、 4 線式
保護等級IP65
材料
ハウジング1.4303 ステンレス鋼
プラスチック部品 PBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
寸法
長さ175 mm
直径35 mm
個別部品:UC-4000-30GM-IUR2-V15、V1-G-2M-PVC、ADAPT-ALUM*-M30X1/2 インチ NPT/HB****

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC4000-30GM-IU-V1-HA

Product Documentation: UC4000-30GM-IU-V1-HA

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction ManualENGPDF150 KB

Design / Simulation: UC4000-30GM-IU-V1-HA

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-DALLSTP36 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLANALLEDZ58 KB

承認: UC4000-30GM-IU-V1-HA

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
USA UL Hazardous LocationE199034:1:1ALLPDF610 KB
制御図面
UL Control Drawing   ALLPDF109 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-3324AALLPDF47 KB

関連製品: UC4000-30GM-IU-V1-HA

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa
fa
fa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.