注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 200 ... 1500 mm | |
調整範囲 | 200 ... 1500 mm | |
デッドバンド | 0 ... 200 mm | |
標準ターゲットプレート | 20 mm x 20 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 200 kHz | |
公称定格 | ||
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | 250 ms | |
データ制限 | ||
許容ケーブル長 | 最大 300 m | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 電源オン | |
黄色 LED | 点灯:切替え状態スイッチ出力 点滅:調整ミス |
|
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 24 V DC | |
動作電圧 | 15 ... 30 V (リップルを含む) 供給電圧間隔 15 ... 20 V 感度が以下に低下 20 % ~0% |
|
リップル | ≤ 10 % | |
無負荷供給電流 | ≤ 60 mA | |
入力 | ||
入力タイプ | 1 ファンクション入力 | |
入力電圧 | ≤ 動作電圧 | |
レベル | 低レベル : 0 ... 3 V 高レベル : ≥ 15 V |
|
切り替え出力 | ||
出力タイプ | スイッチ出力 PNP 1 点、NO | |
デフォルト設定 | 200 ... 1500 mm | |
作動電流 | ≤ 300 mA 、短絡 / 過負荷保護 | |
電圧降下 | ≤ 3 V | |
アナログ出力 | ||
出力タイプ | 1 電圧出力 0 ... 10 V 、 上昇ランプ | |
デフォルト設定 | 200 ... 1500 mm | |
直線性エラー | ≤ 1,5 % | |
負荷抵抗 | > 2 kΩ | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐衝撃性 | 30 g 、 11 ms 期間 | |
耐振動性 | 10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |
保護等級 | IP65 | |
材料 | ||
ハウジング | PBT | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
取り付け位置 | 任意の位置 | |
質量 | 500 g | |
寸法 | ||
高さ | 30 mm | |
幅 | 125 mm | |
長さ | 64,4 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 400 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 383 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 65 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140183-0 / UL-CA-2133680-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2941B | ALL | 47 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5472 | ALL | 40 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|