ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Reflex 超音波センサー UBR400-F77-E3-V31

UBR400-F77-E3-V31
  • ミニチュア設計
  • プログラム入力
  • 保護等級 IP67
  • スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UBR400-F77-E3-V31

型番
Reflex 超音波センサー
一般的な仕様
検知範囲0 ... 400 mm
調整範囲53 ... 400 mm
標準ターゲットプレート20 mm x 20 mm
トランスデューサ周波数約 300 kHz
応答遅延≤ 75 ms
データ制限
許容ケーブル長最大 300 m
インジケータ / 作動手段
黄色 LED切り替え状態 および 点滅: ティーチイン
電気的仕様
定格作動電圧24 V DC
動作電圧20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 %
無負荷供給電流≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 150 ms
入力
入力タイププログラム入力 1 点
レベル低レベル : 0 ... 0,7 V (ティーチインがアクティブ)
高レベル : UB またはオープン入力 (ティーチインが非アクティブ)
入力インピーダンス16 kΩ
パルス長≥ 3 s
出力
出力タイプ1 スイッチ出力 PNP 、 NC 接点
定格動作電流200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 2 V
切替え周波数  5 Hz
オフ状態電流≤ 0,01 mA
温度の影響0,17 %/K
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
機械仕様
接続タイプM8 x 1 コネクタ 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングポリカーボネート
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量10 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 0,2 Nm
寸法
高さ31 mm
12 mm
長さ23 mm
工場出荷時の設定
出力リフレクタの距離 400 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272802
ECLASS 10.0.127272802
ECLASS 9.027272802
ECLASS 8.027272802
ECLASS 5.127272802
ETIM 7.0EC001848
ETIM 6.0EC001848
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UBR400-F77-E3-V31

Product Documentation: UBR400-F77-E3-V31

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UBR-F77 with switiching outpur / Inbetriebnahmeanleitung für Ultraschallsensor-Serie UBR-F77 mit SchaltausgangALLPDF282 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

Design / Simulation: UBR400-F77-E3-V31

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

承認: UBR400-F77-E3-V31

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2942BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5473ALLPDF41 KB

関連製品: UBR400-F77-E3-V31

アクセサリ

コードセット シングルエンド M8 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M8 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa
ML7 および ML8 シリーズ用取付け補助具、取り付けブラケットfa
超音波センサ用プログラミングユニット (4 ピン M8 コネクタ 2 個付き), UB*-F77* シリーズ超音波センサ用プログムユニット, M8 plug co を使用して、センサ電源ラインに一時的に簡単に統合fa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.