ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

直接検出超音波センサ UB250-F77-F-V31

UB250-F77-F-V31
  • ミニチュア設計
  • 周波数出力
  • プログラム入力
  • 保護等級 IP67
  • スイッチングステータスインジケータ、黄色 LED

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UB250-F77-F-V31

型番
直接検出超音波センサ
一般的な仕様
検知範囲35 ... 250 mm
デッドバンド0 ... 35 mm
標準ターゲットプレート20 mm x 20 mm
トランスデューサ周波数約 400 kHz
応答遅延≤ 50 ms
データ制限
許容ケーブル長最大 300 m
インジケータ / 作動手段
黄色 LEDスキャン範囲内に物体があります      
電気的仕様
定格作動電圧24 V DC
動作電圧20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 %
無負荷供給電流≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 150 ms
入力
入力タイププログラム入力 1 点
レベル低レベル : 0 ... 0,7 V (ティーチインがアクティブ)
高レベル : UB またはオープン入力 (ティーチインが非アクティブ)
入力インピーダンス16 kΩ
パルス長≥ 3 s
出力
出力タイプ周波数出力 、 PNP
定格動作電流100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 2 V
解像度規格 : 2 Hz / mm 、 低 : 1 Hz / mm  
繰り返し精度± 2,5 %
オフ状態電流≤ 0,01 mA
出力周波数規格 : 70 ... 500 Hz 、 低 (調整可能) : 35 ... 250 Hz
温度の影響0,17 %/K
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
機械仕様
接続タイプM8 x 1 コネクタ 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングポリカーボネート
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量10 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 0,2 Nm
寸法
高さ31 mm
12 mm
長さ23 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB250-F77-F-V31

Informative Literature: UB250-F77-F-V31

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Object Detection on Robot GrippersENGPDF242 KB

Product Documentation: UB250-F77-F-V31

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UB-F77 with analog frequency output / Inbetriebnahmeanleitung für Ultraschallsensor-Serie UB-F77 mit analogem FrequenzausgangALLPDF217 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

Design / Simulation: UB250-F77-F-V31

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

承認: UB250-F77-F-V31

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2942BALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5473ALLPDF41 KB

関連製品: UB250-F77-F-V31

アクセサリ

コードセット シングルエンド M8 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M8 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa
ML7 および ML8 シリーズ用取付け補助具、取り付けブラケットfa
超音波センサ用プログラミングユニット (4 ピン M8 コネクタ 2 個付き), UB*-F77* シリーズ超音波センサ用プログムユニット, M8 plug co を使用して、センサ電源ラインに一時的に簡単に統合fa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.