注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Reflex 超音波センサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 0 ... 250 mm | |
調整範囲 | 53 ... 250 mm | |
標準ターゲットプレート | 20 mm x 20 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 400 kHz | |
応答遅延 | ≤ 50 ms | |
データ制限 | ||
許容ケーブル長 | 最大 300 m | |
インジケータ / 作動手段 | ||
黄色 LED | 切り替え状態 および 点滅: ティーチイン | |
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 24 V DC | |
動作電圧 | 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 、 12 ... 20 V DC 感度が以下に低下 90 % | |
無負荷供給電流 | ≤ 20 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 150 ms | |
入力 | ||
入力タイプ | プログラム入力 1 点 | |
レベル | 低レベル : 0 ... 0,7 V (ティーチインがアクティブ) 高レベル : UB またはオープン入力 (ティーチインが非アクティブ) |
|
入力インピーダンス | 16 kΩ | |
パルス長 | ≥ 3 s | |
出力 | ||
出力タイプ | 1 スイッチ出力 PNP 、 NC 接点 | |
定格動作電流 | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 | |
電圧降下 | ≤ 2 V | |
切替え周波数 | 10 Hz | |
オフ状態電流 | ≤ 0,01 mA | |
温度の影響 | 0,17 %/K | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐衝撃性 | 30 g 、 11 ms 期間 | |
耐振動性 | 10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | M8 x 1 コネクタ 、 4 ピン | |
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | ポリカーボネート | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
取り付け位置 | 任意の位置 | |
質量 | 10 g | |
締め付けトルク、締め付けねじ | 最大 0,2 Nm | |
寸法 | ||
高さ | 31 mm | |
幅 | 12 mm | |
長さ | 23 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
出力 | リフレクタの距離 250 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272802 |
ECLASS 10.0.1 | 27272802 |
ECLASS 9.0 | 27272802 |
ECLASS 8.0 | 27272802 |
ECLASS 5.1 | 27272802 |
ETIM 7.0 | EC001848 |
ETIM 6.0 | EC001848 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Commissioning instruction for ultrasonic sensor series UBR-F77 with switiching outpur / Inbetriebnahmeanleitung für Ultraschallsensor-Serie UBR-F77 mit Schaltausgang | ALL | 282 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 68 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 64 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140030-0 / UL-CA-2133555-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2942B | ALL | 48 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5473 | ALL | 41 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|