ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

超音波センサ UCC1000-18GH90-E2-IO-V1

UCC1000-18GH90-E2-IO-V1
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • スイッチ出力
  • 温度補正
  • ステンレス鋼バージョン

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UCC1000-18GH90-E2-IO-V1

型番
シングルヘッドシステム
一般的な仕様
検知範囲100 ... 1000 mm
調整範囲110 ... 1000 mm
デッドバンド0 ... 100 mm
標準ターゲットプレート20 mm x 20 mm
トランスデューサ周波数約 200 kHz
応答遅延約 100 ms
解像度1 mm
直線性前面
公称定格
直線性エラー≤ ± 2 mm
温度ドリフト≤ ± 2,5 %
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 120 ms
データ制限
許容ケーブル長最大 20 m
インジケータ / 作動手段
緑色 LED緑色点灯:電源オン
点滅:IO-Link オン
黄色 LED点灯:測定範囲内の物体
電気的仕様
定格作動電圧24 V DC
動作電圧12 ... 30 V DC (リップルを含む)
リップル≤ 10 %
無負荷供給電流≤ 50 mA
インターフェイス
インターフェイスの種類IO-Link
切り替え出力
出力タイプスイッチ出力 PNP 1 点、NO SIO モード
作動電流≤ 200 mA 、短絡 / 過負荷保護
切替え周波数5 Hz
電圧降下≤ 2 V
オフ状態電流≤ 0,01 mA
スイッチオンディレイ≤ 100 ms
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジング高品質ステンレス鋼
トランスデューサPTFE コーティング、エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量90 g
寸法
長さ90 mm
直径18 mm
取り付け最大締め付けトルク: : 60 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UCC1000-18GH90-E2-IO-V1

Product Documentation: UCC1000-18GH90-E2-IO-V1

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF433 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

Design / Simulation: UCC1000-18GH90-E2-IO-V1

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP41 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

承認: UCC1000-18GH90-E2-IO-V1

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2946BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5477ALLPDF40 KB

ソフトウェア: UCC1000-18GH90-E2-IO-V1

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
IODD for IODD-Standard 1.0.1 / IODD für IODD-Standard 1.0.1V1.12ZIP88 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

関連製品: UCC1000-18GH90-E2-IO-V1

アクセサリ

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

8 つの入力 / 出力を備えた EtherNet/IP IO-Link マスタfa

入力/出力 8 点を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa

8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mmfa
プラスチック取り付けアダプタ、18 mmfa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
超音波デフレクタ, クランプ取り付け, 設置が困難な状況において 90°の音の屈折, ユニバーサル方向fa
8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa
EtherNet/IP IO-Link マスター(入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュインコネクタ付き)fa
EtherNet/IP IO-Link マスタ、8 入力 / 8 出力、DIN レール、ねじ止め端子fa
入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュイン端子を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa
PROFINET IO IO-Link マスター、入力 / 出力 8 点、DIN レール、ねじ端子fa
IO-Link マスター、USB ポートまたは独立した電源による電源供給、LED インジケータ、センサー接続用 M12 プラグfa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.