ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

超音波センサ UC500-30GM70-2E2R2-K-V15

UC500-30GM70-2E2R2-K-V15
  • 2 スイッチ出力
  • 同期オプション
  • 温度補正
  • ULTRA-PROG-IR ソフトウェアおよびインターフェイス(アクセサリ)を介してパラメータ化が可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UC500-30GM70-2E2R2-K-V15

型番
独立したトランスデューサ付き超音波拡散センサ
一般的な仕様
検知範囲45 ... 500 mm
調整範囲50 ... 500 mm
デッドバンド0 ... 45 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 300 kHz
応答遅延≤ 60 ms
公称定格
温度ドリフト≤ ± 1,5 %(フルスケール値に対して)
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 85 ms
データ制限
許容ケーブル長最大 300 m
インジケータ / 作動手段
黄色 LED点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1
緑色 / 黄色 LED黄色: スイッチング状態スイッチ出力 2
緑色: ティーチイン
ポテンショメータスイッチング出力 1 点 および スイッチング出力 2 点 調節可能
電気的仕様
定格作動電圧24 V DC
動作電圧12 ... 30 V DC (リップルを含む)
リップル≤ 10 %
無負荷供給電流≤ 50 mA
インターフェイス
インターフェイスの種類赤外線
モードポイントツーポイント接続
入力 / 出力
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向 ( 工場出荷時の設定:同期モード ) / ティーチイン入力
0 レベル≤ 3 V
1 レベル≥ 15 V
入力インピーダンス標準 900 Ω
センサーの数最大 10
切り替え出力
出力タイプ2 スイッチ出力 PNP、NO ( NC 接点 プログラム可能 )
デフォルト設定50 ... 500 mm ( ポテンショメータで調整可能 )
繰り返し精度± 0,5 mm
作動電流単位 150 mA 、短絡 / 過負荷保護
切替え周波数≤ 5 Hz
切替えのヒステリシス5 mm ( プログラム可能 )
電圧降下≤ 3 V
オフ状態電流≤ 10 µA
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g 、 11 ms 期間
耐振動性10 ... 55 Hz 、 振幅± 1 mm
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
ケーブルPVC
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
取り付け位置任意の位置
質量190 g
寸法
長さ111,3 mm
直径30 mm
構造タイプ円筒形
ケーブルの長さ165 cm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15

Informative Literature: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Ultrasonic Sensors Regulate Material FeedENGPDF224 KB

Product Documentation: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF778 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF150 KB

Design / Simulation: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP189 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

承認: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2943BALLPDF50 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5474ALLPDF43 KB

ソフトウェア: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
Service program ULTRA-PROG-IR / Serviceprogramm ULTRA-PROG-IRV1.07.02 / 22-12-2022ZIP2115 KB

関連製品: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15

アクセサリ

取付けフランジ、30 mmfa

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

取り付けフランジ、18 mm, M18 ねじ付きのすべての円筒形センサ用固定具, 簡単な設置と正確な設定, 広い検知範囲(最大 20 mm)fa
直径 5 ~30 mm の円筒形センサ用ユニバーサル取付けブラケットfa
fa
IrDA インターフェース搭載センサ用のパラメータ設定ケーブルfa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.