ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

超音波センサ UC2000-L2-E7-V15

UC2000-L2-E7-V15
  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • クイック取付けブラケット
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • プログラム可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  UC2000-L2-E7-V15

型番
シングルヘッドシステム
一般的な仕様
検知範囲60 ... 2000 mm
調整範囲80 ... 2000 mm
デッドバンド0 ... 60 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 175 kHz
公称定格
応答遅延最小 : 60 ms
工場出荷時の設定: 120 ms
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 1600 ms
インジケータ / 作動手段
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED 1スイッチング状態スイッチ出力 1
黄色 LED 2スイッチング状態スイッチ出力 2
赤色 LEDエラー
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流≤ 50 mA
インターフェイス
インターフェイスの種類シリアルインターフェイス (プログラミングアダプタが必要)
9600 BPS、パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
入力 / 出力
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル4 V ~ UB
入力インピーダンス> 12 kΩ
出力定格動作電流< 12 mA
パルス長0,5 ... 300 ms (レベル 1)
パルス間隔≥ 33 ms (レベル 0)
同期周波数
コモンモード動作≤ 30 Hz
多重操作≤ 33 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
(工場出荷時の設定: n = 5 )
出力
出力タイプ2 スイッチ出力 NPN、NO/NC、プログラム可能
定格動作電流200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下≤ 2 V
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
切替え周波数≤ 5 Hz
レンジヒステリシスプログラム可能 、プリセット 1 mm
温度の影響< 1,5 % (フルスケール値の)
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
承認と証明書
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングPA-GF35
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量115 g
寸法
高さ40 mm
40 mm
長さ40 mm
工場出荷時の設定
出力 1近接スイッチポイント: 80 mm
ファースイッチポイント: 2000 mm
出力機能: ウィンドウモード
出力動作: NO 接点
出力 2近接スイッチポイント: 150 mm
ファースイッチポイント: 1000 mm
出力機能: ウィンドウモード
出力動作: NO 接点
ビーム幅
評価手順平均化(MxN)
M = 5
N = 2
一般情報
補足情報外部プログラミングアダプタのスイッチ設定:
「出力負荷」: プルアップ
「出力ロジック」: 反転

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC2000-L2-E7-V15

Informative Literature: UC2000-L2-E7-V15

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Fast and Accurate Package DimensioningENGPDF203 KB
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension MonitoringENGPDF811 KB

Design / Simulation: UC2000-L2-E7-V15

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP553 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ71 KB

承認: UC2000-L2-E7-V15

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0ALLPDF546 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0503EALLPDF48 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5418ALLPDF41 KB

ソフトウェア: UC2000-L2-E7-V15

Language Selection:
FrameworksRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB
Device Description Files/Drivers
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC30001.3.0.0 / 30-07-2022ZIP5005 KB

関連製品: UC2000-L2-E7-V15

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、5 ピン、灰色 PVC ケーブルfa
プログラミングアダプタ, USB 2.0 インターフェイス, センサの接続リードに簡単に挿入可能fa
Software for connecting people, information, systems, and devices, For applications developed using .NET, Required to run PACTwarepa
USi-safety Sensor System

The USi-safety ultrasonic sensor system is breaking new ground for safety applications—whether in challenging, dusty environments or in outdoor areas.

Pepperl+Fuchs offers you various downloadable documents containing knowledge on ultrasonic sensors.