注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
シングルヘッドシステム |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検知範囲 | 200 ... 4000 mm | |
調整範囲 | 240 ... 4000 mm | |
デッドバンド | 0 ... 200 mm | |
標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
トランスデューサ周波数 | 約 85 kHz | |
公称定格 | ||
応答遅延 | 最小 : 110 ms 工場出荷時の設定: 280 ms |
|
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 1600 ms | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 操作ディスプレイ | |
黄色 LED 1 | スイッチング状態スイッチ出力 1 | |
黄色 LED 2 | スイッチング状態スイッチ出力 2 | |
赤色 LED | エラー | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS | |
無負荷供給電流 | ≤ 50 mA | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | シリアルインターフェイス (プログラミングアダプタが必要) 9600 BPS、パリティなし、8 データビット、1 ストップビット |
|
入力 / 出力 | ||
入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | |
0 レベル | 0 ... 1 V | |
1 レベル | 4 V ~ UB | |
入力インピーダンス | > 12 kΩ | |
出力定格動作電流 | < 12 mA | |
パルス長 | 0,5 ... 300 ms (レベル 1) | |
パルス間隔 | ≥ 62,5 ms (レベル 0) | |
同期周波数 | ||
コモンモード動作 | ≤ 16 Hz | |
多重操作 | ≤ 17 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10 (工場出荷時の設定: n = 5 ) |
|
出力 | ||
出力タイプ | 2 スイッチ出力 NPN、NO/NC、プログラム可能 | |
定格動作電流 | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 | |
電圧降下 | ≤ 2 V | |
繰り返し精度 | ≤ 0,1 % (フルスケール値の) | |
切替え周波数 | ≤ 2,8 Hz | |
レンジヒステリシス | プログラム可能 、プリセット 1 mm | |
温度の影響 | < 1,5 % (フルスケール値の) | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | PA-GF35 | |
トランスデューサ | エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム | |
質量 | 120 g | |
寸法 | ||
高さ | 40 mm | |
幅 | 40 mm | |
長さ | 40 mm | |
工場出荷時の設定 | ||
出力 1 | 近接スイッチポイント: 240 mm ファースイッチポイント: 4000 mm 出力機能: ウィンドウモード 出力動作: NO 接点 |
|
出力 2 | 近接スイッチポイント: 500 mm ファースイッチポイント: 2000 mm 出力機能: ウィンドウモード 出力動作: NO 接点 |
|
ビーム幅 | 幅 | |
評価手順 | 平均化(MxN) M = 5 N = 2 |
|
一般情報 | ||
補足情報 | 外部プログラミングアダプタのスイッチ設定: 「出力負荷」: プルアップ 「出力ロジック」: 反転 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning Robots | ENG | 313 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Lighting Control System for Cold Storage | ENG | 1010 KB | |
Application Report - Ultrasonic Technology - Reliable Web Tension Monitoring | ENG | 811 KB |
Safety and Security Documentation | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 150 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 556 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 72 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2153066-0 / UL-CA-2144586-0 | ALL | 546 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0503E | ALL | 48 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5418 | ALL | 41 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
DTM for L2 and UMC3000 devices / DTM für Geräte der Serien L2 und UMC3000 | 1.3.0.0 / 30-07-2022 | ZIP | 5005 KB |
Software Tools | |||
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|